(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 永大 高性能电工胶带
收藏
对比
细节
类似品

永大 高性能电工胶带(10个装)

根据数量多少打折
品牌:
永大(WINGTAI)[中国]
永大(WINGTAI)[中国]
暂无评价

单价(未税):

12.64起
(

标准单价:

12.64起
)

单价(未税):

12.64起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
长度 (m) :
7
9
13.7
18
查看全部(4)
颜色 :
绿
查看全部(6)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 18
材质: PVC
厚度(mm): 0.18
产品说明: 电线及电子电器的绝缘包缠,防水,耐寒,无铅
单位: 10卷/筒

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 长度 (m) 颜色 购买条件 预计发货日
购买件数
共24个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
◆ 推荐规格:18*7米,18*9米,18*13.7米,18*18米
◆ 颜色:红黄蓝绿黑白
◆ 产品特点:FC2720性能升级,绝缘效果好,耐低温,耐候性强。
◆ 产品用途:电线以及电子电器的绝缘包缠。
◆ 电线及电子电器的绝缘包缠,防水,耐寒,无铅

基本信息

宽度(mm) 18 厚度(mm) 0.18
单位 10卷/筒 材质 PVC
产品说明 电线及电子电器的绝缘包缠,防水,耐寒,无铅
型号
FC0120-18X7-BK
FC0120-18X7-BL
FC0120-18X7-G
FC0120-18X7-R
FC0120-18X7-W
FC0120-18X7-Y
FC0120-18X9-BK
FC0120-18X9-BL
FC0120-18X9-G
FC0120-18X9-R
FC0120-18X9-W
FC0120-18X9-Y
FC0120-18X13.7-BK
FC0120-18X13.7-BL
FC0120-18X13.7-G
FC0120-18X13.7-R
FC0120-18X13.7-W
FC0120-18X13.7-Y
FC0120-18X18-BK
FC0120-18X18-BL
FC0120-18X18-G
FC0120-18X18-R
FC0120-18X18-W
FC0120-18X18-Y
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
长度
(m)
颜色

12.64起

10个装

5天 7

12.64起

10个装

5天 7

12.64起

10个装

5天 7 绿

12.64起

10个装

5天 7

12.64起

10个装

5天 7

12.64起

10个装

5天 7

16.24起

10个装

5天 9

16.24起

10个装

5天 9

16.24起

10个装

5天 9 绿

16.24起

10个装

5天 9

16.24起

10个装

5天 9

16.24起

10个装

5天 9

23.70起

10个装

5天 13.7

23.70起

10个装

5天 13.7

23.70起

10个装

5天 13.7 绿

23.70起

10个装

5天 13.7

23.70起

10个装

5天 13.7

23.70起

10个装

5天 13.7

31.14起

10个装

5天 18

31.14起

10个装

5天 18

31.14起

10个装

5天 18 绿

31.14起

10个装

5天 18

31.14起

10个装

5天 18

31.14起

10个装

5天 18

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空