(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 脱铅型乙烯基胶带 No.21S
  • 日东 脱铅型乙烯基胶带 No.21S
  • 日东 脱铅型乙烯基胶带 No.21S
  • 日东 脱铅型乙烯基胶带 No.21S
  • 日东 脱铅型乙烯基胶带 No.21S
  • 日东 脱铅型乙烯基胶带 No.21S
  • 日东 脱铅型乙烯基胶带 No.21S
  • 日东 脱铅型乙烯基胶带 No.21S
  • 日东 脱铅型乙烯基胶带 No.21S
  • 日东 脱铅型乙烯基胶带 No.21S
收藏
对比
细节
类似品

日东 脱铅型乙烯基胶带 No.21S(8个装)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

94.94起
(

标准单价:

94.94起
)

单价(未税):

94.94起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
黑色系
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
透明
查看全部(7)
颜色详细 :
灰色
白色
红色
绿色
蓝色
透明
黄色
黑色
查看全部(8)
类型 :
21-25
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 25
粘着力: 1.31N/10mm
工作温度范围(℃): -10~90
切断方式: 可手工切割
长度(m): 20
抗拉强度: 33.1N/10mm以上
基材: 软质氯乙烯薄膜
厚度(mm): 0.2
质量(g): 1250
胶粘剂: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 颜色详细 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・不使用有毒重金属铅(Pb)的环保型产品,无铅型。
・出色的电气绝缘性能。
・端子处剥落较少,确保可靠的接线工作。
・优异的耐寒性,即使在-10°C 的环境中,粘合强度也不会降低。
・用于接线工作。
・用于机床绝缘。
产品规格
型号21-25B21-25BK21-25GN21-25GY
规格粘合力:1.31N/10mm
抗拉强度:33.1N/10mm以上
颜色:蓝色
宽度(mm):25
长度(m):20
厚度(mm):0.2
切断方法:可以用手切割
工作温度范围:-10~90℃
粘合力:1.31N/10mm
抗拉强度:33.1N/10mm以上
颜色:黑色
宽度(mm):25
长度(m):20
厚度(mm):0.2
切断方法:可以用手切割
工作温度范围:-10~90℃
粘合力:1.31N/10mm
抗拉强度:33.1N/10mm以上
颜色:绿色
宽度(mm):25
长度(m):20
厚度(mm):0.2
切断方法:可以用手切割
工作温度范围:-10~90℃
粘合力:1.31N/10mm
抗拉强度:33.1N/10mm以上
颜色:灰色
宽度(mm):25
长度(m):20
厚度(mm):0.2
切断方法:可以用手切割
工作温度范围:-10~90℃
材质基材:软质氯乙烯薄膜
粘合剂:橡胶基
基材:软质氯乙烯薄膜
粘合剂:橡胶基
基材:软质氯乙烯薄膜
粘合剂:橡胶基
基材:软质氯乙烯薄膜
粘合剂:橡胶基
质量1.25kg1.25kg1.25kg1.25kg
 
型号21-25R21-25TM21-25W21-25Y
规格粘合力:1.31N/10mm
抗拉强度:33.1N/10mm以上
颜色:红色
宽度(mm):25
长度(m):20
厚度(mm):0.2
切断方法:可以用手切割
工作温度范围:-10~90℃
粘合力:1.31N/10mm
抗拉强度:33.1N/10mm以上
颜色:透明
宽度(mm):25
长度(m):20
厚度(mm):0.2
切断方法:可以用手切割
工作温度范围:-10~90℃
粘合力:1.31N/10mm
抗拉强度:33.1N/10mm以上
颜色:白色
宽度(mm):25
长度(m):20
厚度(mm):0.2
切断方法:可以用手切割
工作温度范围:-10~90℃
粘合力:1.31N/10mm
抗拉强度:33.1N/10mm以上
颜色:黄色
宽度(mm):25
长度(m):20
厚度(mm):0.2
切断方法:可以用手切割
工作温度范围:-10~90℃
材质基材:软质氯乙烯薄膜
粘合剂:橡胶基
基材:软质氯乙烯薄膜
粘合剂:橡胶基
基材:软质氯乙烯薄膜
粘合剂:橡胶基
基材:软质氯乙烯薄膜
粘合剂:橡胶基
质量1.25kg1.25kg1.25kg1.25kg

基本信息

宽度(mm) 25 长度(m) 20
厚度(mm) 0.2 粘着力 1.31N/10mm
抗拉强度 33.1N/10mm以上 质量(g) 1250
工作温度范围(℃) -10~90 基材 软质氯乙烯薄膜
胶粘剂 橡胶类 切断方式 可手工切割
型号
21-25B
21-25BK
21-25GN
21-25GY
21-25R
21-25TM
21-25W
21-25Y
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
颜色 颜色详细

94.94起

8个装

4天 蓝色系 蓝色

103.57起

8个装

4天 黑色系 黑色

96.87起

8个装

4天 绿色系 绿色

96.87起

8个装

4天 黑色系 灰色

103.57起

8个装

4天 红色系 红色

103.57起

8个装

4天 透明 透明

103.57起

8个装

4天 白色系 白色

108.24起

8个装

4天 黄色系 黄色

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空