(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 连和(Uni-Silent)手动地牛 AC 系列 液压托盘搬运叉车 尼龙轮
收藏
对比
细节
类似品

连和(Uni-Silent)手动地牛 AC 系列 液压托盘搬运叉车 尼龙轮

根据数量多少打折
品牌:
连和(UNI SILENT) [中国]
连和(UNI SILENT) [中国]
暂无评价

单价(未税):

2,138.47起
(

标准单价:

2,138.47起
)

单价(未税):

2,138.47起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
装载载荷(kg) :
3500
4000
查看全部(2)
货叉宽度(mm) :
550/230
685/365
查看全部(2)
货叉长度(mm) :
1150
1220
查看全部(2)
货叉外宽度 (mm) :
550
685
查看全部(2)
货叉内宽度 (mm) :
230
365
查看全部(2)
产品净重 (kg) :
78
85
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
货叉最低高度(mm): 85
前轮直径(mm): 80*70
售卖单位:
货叉最高高度(mm): 195
脚踏泄压阀:
后轮直径(mm): 180*50
过载溢流阀:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 装载载荷(kg) 货叉宽度(mm) 货叉长度(mm) 货叉外宽度 (mm) 货叉内宽度 (mm) 产品净重 (kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
车体钢材:Q235B老本钢
油缸:银色浇铸整体泵(林德泵)
脚轮:尼龙双轮(可付费更换聚氨酯双轮)

基本信息

货叉最低高度(mm) 85 货叉最高高度(mm) 195
后轮直径(mm) 180*50 前轮直径(mm) 80*70
脚踏泄压阀 过载溢流阀
售卖单位
型号
AC3.5-550N
AC3.5-685N
AC4.0-550N
AC4.0-685N
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
装载载荷(kg) 货叉宽度(mm) 货叉长度(mm) 货叉外宽度
(mm)
货叉内宽度
(mm)
产品净重
(kg)

2,138.47起

4天 3500 550/230 1150 550 230 78

2,138.47起

4天 3500 685/365 1220 685 365 85

2,385.22起

4天 4000 550/230 1150 550 230 78

2,385.22起

4天 4000 685/365 1220 685 365 85

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空