(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

泰得力(TENDERLY) HB型剪式升高型手动液压搬运车

根据数量多少打折
泰得力(TENDERLY) [中国]
泰得力(TENDERLY) [中国]
暂无评价
查看360°图
  • 泰得力(TENDERLY) HB型剪式升高型手动液压搬运车
  • 泰得力(TENDERLY) HB型剪式升高型手动液压搬运车
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
货叉宽度(mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

货叉宽度(mm) :

540
680
查看全部(2)

类型 :

手动型
手电动一体型
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
2天以内

型号:

  • 4个备选型号

    HB1554EN

    HB1554M

    HB1568EN

    HB1568M

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥3,842.47)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥3,842.47

)

数量折扣:

- -

标准单价:

3,842.47起

单价(未税):

3,842.47起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

3,842.47起

单价(未税):

3,842.47起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

基本信息

装载载荷(kg) 1500 货叉长度(mm) 1150
货叉最低高度(mm) 85 货叉最高高度(mm) 800
注意事项 物流散件出货,可能需要简单组装
型号
HB1554EN
HB1554M
HB1568EN
HB1568M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
货叉宽度(mm) 类型 商品描述

10,847.62起

2天 540 手电动一体型 1500Kg 剪式升高型手/电动一体式液压搬运车(单节油缸,内置式一体式充电器),货叉外宽540mm,叉长1150mm,货叉高度85-800mm

3,842.47起

2天 540 手动型 1500Kg 剪式升高型手动液压搬运车(单级油缸型), 货叉外宽540长度1150mm,快起升型, 升高高度85-800mm,

10,847.62起

2天 680 手电动一体型 1500Kg 剪式升高型手/电动一体式液压搬运车(单节油缸,内置式充电器),货叉外宽680mm,叉长1150mm,货叉高度85-800mm

3,842.47起

2天 680 手动型 1500Kg 剪式升高型手动液压搬运车(单级油缸), 货叉外宽680长度1150mm, 快起升型, 升高高度85-800mm

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空