(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 连和(Uni-Silent)SL15GI(560)电动地牛 1.5吨24V75AH铅酸电池托盘搬运叉车小金刚 外宽560叉长1150mm
收藏
对比
细节
类似品

连和(Uni-Silent)SL15GI(560)电动地牛 1.5吨24V75AH铅酸电池托盘搬运叉车小金刚 外宽560叉长1150mm

根据数量多少打折
品牌:
连和(UNI SILENT) [中国]
连和(UNI SILENT) [中国]
暂无评价

单价(未税):

7,033.10起
(

标准单价:

7,033.10起
)

单价(未税):

7,033.10起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
装载载荷(kg): 1500
货叉最低高度(mm): 85
货叉内宽度(mm): 550
产品净重(kg): 193
货叉宽度(mm): 550/685
货叉最高高度(mm): 200
后轮直径(mm): 210*70
配置电池: 2*12V/75AH
货叉长度(mm): 1630/1670
货叉外宽度(mm): 685
前轮直径(mm): 80*60
售卖单位:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
免维护铅酸电池
JL-D3101控制器
内置充电器
防水等级:IP65
脚轮:聚氨酯
升降方式:电动
驱动方式:电动
行走方式:步行式
制动类型:电磁制动
驱动控制类型:DC
转向类型:机械转向
噪音≤70dB50

基本信息

装载载荷(kg) 1500 货叉宽度(mm) 550/685
货叉长度(mm) 1630/1670 货叉最低高度(mm) 85
货叉最高高度(mm) 200 货叉外宽度(mm) 685
货叉内宽度(mm) 550 后轮直径(mm) 210*70
前轮直径(mm) 80*60 产品净重(kg) 193
配置电池 2*12V/75AH 售卖单位
型号
SL15GI
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

7,033.10起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空