(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂聚四氟乙烯PTFE胶带(乳白色薄膜型)5m卷
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂聚四氟乙烯PTFE胶带(乳白色薄膜型)5m卷

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

104.71起
(

标准单价:

104.71起
)

单价(未税):

104.71起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
13
19
25
30
38
50
查看全部(6)
类型 :
ASF
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 5
颜色详细: 乳白色
工作温度范围(℃): -60~200
切断方法: 需要刀具
厚度(mm): 0.23
粘着力: 4.0N/10mm、10N/25mm
基材: 氟树脂(PTFE)
颜色: 白色系
抗拉强度: 136N/10mm
胶粘剂: 硅胶

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・该类型以氟树脂薄膜为基材,具有优异的柔韧性和表面光滑度。
・具有优良的耐热性、非粘着性、高电绝缘性、耐化学性、滑动性。
・适用于各种线圈、电机、线束的耐热绑扎。
・用于溜槽和料斗的摩擦面衬里。
・用于防止产品输送线上刮伤。
・用于耐化学性遮蔽。
产品规格
型号ASF110FR23X13X5ASF110FR23X19X5ASF110FR23X25X5
规格粘合力:4.0N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:136N/10mm
颜色:乳白色
宽度(mm):13
长度(m):5
厚度(mm):0.23
切断方法:切割时需要刀具
薄膜类型
工作温度范围:-60~200℃
UL510A认证产品
粘合力:4.0N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:136N/10mm
颜色:乳白色
宽度(mm):19
长度(m):5
厚度(mm):0.23
切断方法:切割时需要刀具
薄膜类型
工作温度范围:-60~200℃
UL510A认证产品
粘合力:4.0N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:136N/10mm
颜色:乳白色
宽度(mm):25
长度(m):5
厚度(mm):0.23
切断方法:切割时需要刀具
薄膜类型
工作温度范围:-60~200℃
UL510A认证产品
材质基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
质量33g49g64g
 
型号ASF110FR23X30X5ASF110FR23X38X5ASF110FR23X50X5
规格粘合力:4.0N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:136N/10mm
颜色:乳白色
宽度(mm):30
长度(m):5
厚度(mm):0.23
切断方法:切割时需要刀具。
薄膜类型
工作温度范围:-60~200℃
UL510A认证产品
粘合力:4.0N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:136N/10mm
颜色:乳白色
宽度(mm):38
长度(m):5
厚度(mm):0.23
切断方法:切割时需要刀具。
薄膜类型
工作温度范围:-60~200℃
UL510A认证产品
粘合力:4.0N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:136N/10mm
颜色:乳白色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.23
切断方法:切割时需要刀具。
薄膜类型
工作温度范围:-60~200℃
UL510A认证产品
材质基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
质量77g97g128g

基本信息

长度(m) 5 厚度(mm) 0.23
颜色 白色系 颜色详细 乳白色
粘着力 4.0N/10mm、10N/25mm 抗拉强度 136N/10mm
工作温度范围(℃) -60~200 基材 氟树脂(PTFE)
胶粘剂 硅胶 切断方法 需要刀具
型号
ASF110FR23X13X5
ASF110FR23X19X5
ASF110FR23X25X5
ASF110FR23X30X5
ASF110FR23X38X5
ASF110FR23X50X5
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

104.71起

4天 13 33

159.93起

4天 19 49

200.81起

4天 25 64

243.08起

4天 30 77

306.49起

4天 38 97

402.65起

4天 50 128

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空