(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂胶带(玻璃布涂层)
  • 中兴化成 氟树脂胶带(玻璃布涂层)
  • 中兴化成 氟树脂胶带(玻璃布涂层)
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂胶带(玻璃布涂层)

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

76.89起
(

标准单价:

76.89起
)

单价(未税):

76.89起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
10
13
19
25
30
38
50
75
100
查看全部(9)
厚度 (mm) :
0.13
0.15
0.18
0.3
查看全部(4)
粘着力 :
3.6N/10mm、9N/25mm
3.6N/10m、9N/25mm
5.2N/10mm、13N/25mm
5.6N/10mm、14N/25mm
查看全部(4)
抗拉强度 :
144N/10mm
212N/10mm
344N/10mm
488N/10mm
查看全部(4)
类型 :
AGF100FR
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
工作温度范围(℃): -60~200
切断方法: 需要刀具
颜色: 白色系
基材: 玻璃布+氟树脂(PTFE)
颜色详细: 米色
胶粘剂: 硅胶系

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 质量 (g) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共26个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・以玻璃布为基材、尺寸稳定性高。
・具有优良的耐热性、非粘着性、高电绝缘性、耐化学性、滑动性。
・由 Teflon (TM) PTFE 制成的胶带。
・用于热封压接部的耐热脱模。
・用于树脂、橡胶等热压工艺中的脱模。
・切割时需要使用刀具。
・基材:玻璃布+氟树脂(PTFE)
产品规格
型号粘合力
(N/10mm)
粘合力
(N/25mm)
抗拉强度
(N/25mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
粘合剂工作温度范围
(℃)
质量
(g)
AGF-100FR 0.15TX10WX10M3.611212米色10100.15硅胶-60~20027
AGF-100FR 0.18TX10WX10M5.213344米色10100.18硅胶-60~20036
AGF100FR-13X103.69144米色10100.13硅胶-60~20025
AGF100FR-13X1003.69144米色100100.13硅胶-60~200249
AGF100FR-13X253.69144米色25100.13硅胶-60~20062
AGF100FR-13X303.69144米色30100.13硅胶-60~20075
AGF100FR-13X383.69144米色38100.13硅胶-60~20095
AGF100FR-13X503.69144米色50100.13硅胶-60~200125
AGF100FR13X753.69144米色75100.13硅胶-60~200188
AGF100FR-15X1004.411212米色100100.15硅胶-60~200288
AGF100FR-15X134.411212米色13100.15硅胶-60~20037
AGF100FR-15X194.411212米色19100.15硅胶-60~20055
AGF100FR-15X254.411212米色25100.15硅胶-60~20072
AGF100FR-15X304.411212米色30100.15硅胶-60~20086
AGF100FR-15X384.411212米色38100.15硅胶-60~200109
AGF100FR-15X504.411212米色50100.15硅胶-60~200144
AGF100FR-18X1005.213344米色100100.18硅胶-60~200356
AGF100FR-18X135.213344米色13100.18硅胶-60~20046
AGF100FR-18X195.213344米色19100.18硅胶-60~20068
AGF100FR-18X255.213344米色25100.18硅胶-60~20089
AGF100FR-18X305.213344米色30100.18硅胶-60~200107
AGF100FR-18X385.213344米色38100.18硅胶-60~200135
AGF100FR-18X505.213344米色50100.18硅胶-60~200178
AGF100FR-30X195.614488米色19100.30硅胶-60~200115
AGF100FR-30X255.614488米色25100.30硅胶-60~200152
AGF100FR-30X505.614488米色50100.30硅胶-60~200304

基本信息

长度(m) 10 颜色 白色系
颜色详细 米色 工作温度范围(℃) -60~200
基材 玻璃布+氟树脂(PTFE) 胶粘剂 硅胶系
切断方法 需要刀具
型号
AGF100FR13X75
AGF100FR-13X10
AGF100FR-13X25
AGF100FR-13X30
AGF100FR-13X38
AGF100FR-13X50
AGF100FR-13X100
AGF100FR-15X13
AGF100FR-15X19
AGF100FR-15X25
AGF100FR-15X30
AGF100FR-15X38
AGF100FR-15X50
AGF100FR-15X100
AGF100FR-18X13
AGF100FR-18X19
AGF100FR-18X25
AGF100FR-18X30
AGF100FR-18X38
AGF100FR-18X50
AGF100FR-18X100
AGF100FR-30X19
AGF100FR-30X25
AGF100FR-30X50
AGF-100FR 0.15TX10WX10M
AGF-100FR 0.18TX10WX10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度 质量
(g)
规格

572.19起

5天 75 0.13 3.6N/10m、9N/25mm 144N/10mm 188 UL510规格品

76.89起

5天 10 0.13 3.6N/10m、9N/25mm 144N/10mm 25 UL510规格品

184.34起

4天 25 0.13 3.6N/10m、9N/25mm 144N/10mm 62 UL510A认证品

378.71起

4天 30 0.13 3.6N/10m、9N/25mm 144N/10mm 75 UL510A认证品

280.95起

4天 38 0.13 3.6N/10m、9N/25mm 144N/10mm 95 UL510A认证品

999.42起

4天 50 0.13 3.6N/10m、9N/25mm 144N/10mm 125 UL510A认证品

227.57起

4天 100 0.13 3.6N/10m、9N/25mm 144N/10mm 249 UL510A认证品

190.33起

4天 13 0.15 3.6N/10mm、9N/25mm 212N/10mm 37 UL510A认证品

250.39起

4天 19 0.15 3.6N/10mm、9N/25mm 212N/10mm 55 UL510A认证品

300.23起

4天 25 0.15 3.6N/10mm、9N/25mm 212N/10mm 72 UL510A认证品

379.67起

4天 30 0.15 3.6N/10mm、9N/25mm 212N/10mm 86 UL510A认证品

499.72起

4天 38 0.15 3.6N/10mm、9N/25mm 212N/10mm 109 UL510A认证品

1,296.04起

4天 50 0.15 3.6N/10mm、9N/25mm 212N/10mm 144 UL510A认证品

130.25起

4天 100 0.15 3.6N/10mm、9N/25mm 212N/10mm 288 UL510A认证品

245.72起

4天 13 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 344N/10mm 46 UL510A认证品

323.75起

4天 19 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 344N/10mm 68 UL510A认证品

388.82起

4天 25 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 344N/10mm 89 UL510A认证品

492.57起

4天 30 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 344N/10mm 107 UL510A认证品

648.55起

4天 38 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 344N/10mm 135 UL510A认证品

293.98起

4天 50 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 344N/10mm 178 UL510A认证品

168.93起

4天 100 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 344N/10mm 356 UL510A认证品

387.34起

4天 19 0.3 5.6N/10mm、14N/25mm 488N/10mm 115 UL510A认证品

774.58起

4天 25 0.3 5.6N/10mm、14N/25mm 488N/10mm 152 UL510A认证品

1,544.14起

4天 50 0.3 5.6N/10mm、14N/25mm 488N/10mm 304 UL510A认证品

100.40起

5天 10 0.15 3.6N/10mm、9N/25mm 212N/10mm 27 UL510规格品

123.92起

5天 10 0.18 5.2N/10mm、13N/25mm 344N/10mm 36 UL510规格品

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空