(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三菱化学 阻燃胶带
  • 三菱化学 阻燃胶带
  • 三菱化学 阻燃胶带
收藏
对比
细节
类似品

三菱化学 阻燃胶带

根据数量多少打折
品牌:
三菱化学DIATEX[日本]
三菱化学DIATEX[日本]
暂无评价

单价(未税):

71.78起
(

标准单价:

71.78起
)

单价(未税):

71.78起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
75
100
查看全部(3)
类型 :
FR-10-WH
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 25
颜色详细: 白色
基材: 聚乙烯布
厚度(mm): 0.21
粘结力: 4N/10mm
粘合剂: 丙烯酸
颜色: 白色系
抗拉强度: 60N/10mm
切断方法: 可手撕

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・由无卤阻燃剂制成,具有阻燃性。
・易于手工切割,具有优异的加工性。
・自熄且阻燃。
・用于临时固定阻燃板。
・用于临时固定需要阻燃的零件。
・用于现场、工厂等的噪音对策。
产品规格
型号FR-10-WH-100MMX25MFR-10-WH-50MMFR-10-WH-75MMX25M
规格粘合力:4N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):100
长度(m):25
厚度(mm):0.21
切断方法:可手工切割
可书写:允许使用油性笔
粘合力:4N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.21
切断方法:可手工切割
可书写:允许使用油性笔
粘合力:4N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):75
长度(m):25
厚度(mm):0.21
切断方法:可手工切割
可书写:允许使用油性笔
材质基材:聚乙烯布
粘合剂:丙烯酸
基材:聚乙烯布
粘合剂:丙烯酸
基材:聚乙烯布
粘合剂:丙烯酸
质量450g300g600g
使用条款请务必清除被粘物表面的灰尘、水、油和其他污染物,因为它们会降低粘合强度。
存放时,避免阳光直射和靠近加热设备,并存放在阴凉、避光的地方。
注意事项该胶带不保证阻燃性能。
尽管它具有自熄性,但根据被粘物或燃烧条件,它可能不会有效。
请勿直接涂抹在人体上,否则涂抹在皮肤上可能会引起瘙痒或皮疹。
请勿将其用于电气绝缘目的,因为它不具有电气绝缘性能。
制过程中使用硅胶。
使用示例
 

基本信息

长度(m) 25 厚度(mm) 0.21
颜色 白色系 颜色详细 白色
粘结力 4N/10mm 抗拉强度 60N/10mm
基材 聚乙烯布 粘合剂 丙烯酸
切断方法 可手撕
型号
FR-10-WH-50MM
FR-10-WH-75MMX25M
FR-10-WH-100MMX25M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

71.78起

4天 50 300

116.69起

7天 75 600

155.53起

7天 100 450

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空