(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KAMOI 车辆喷漆用美纹纸胶带
  • KAMOI 车辆喷漆用美纹纸胶带
  • KAMOI 车辆喷漆用美纹纸胶带
  • KAMOI 车辆喷漆用美纹纸胶带
收藏
对比
细节
类似品

KAMOI 车辆喷漆用美纹纸胶带(1~20个装)

根据数量多少打折
品牌:
KAMOI [日本]
KAMOI [日本]
暂无评价

单价(未税):

17.52起
(

标准单价:

17.52起
)

单价(未税):

17.52起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
6
9
12
15
18
20
21
24
30
38
40
50
75
100
查看全部(14)
厚度 (mm) :
0.09
0.1
查看全部(2)
颜色 :
黄色系
茶色系
查看全部(2)
粘着力 :
1.79N/10mm
1.84N/10mm
1.90N/10mm
查看全部(3)
抗拉强度 :
33.5N/15mm
41.5N/15mm
60.7N/15mm
查看全部(3)
颜色详细 :
棕色
黄色
查看全部(2)
类型 :
KABUKIS
NO.110
NO.1101NP
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 18
基材: 和纸
切断方法: 可手撕

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 颜色 粘着力 抗拉强度 颜色详细 质量 (g/包) 胶粘剂 连续使用温度 购买条件 预计发货日
购买件数
共26个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・用于车辆、建筑和工业的通用油漆遮蔽胶带。
・这种类型粘合牢固,胶带浮动少,并且不易重叠。
・非常适合融入圆形区域并分层。
・无残胶,可承受100℃干燥条件30分钟。
・收卷轻且作业性良好。
・适用于建筑、车辆等各种场所。
产品规格
型号粘合力
(N/10mm)
抗拉强度
(N/15mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
胶带切割条件工作温度范围基材粘合剂质量
(g)
KABUKISJAN-1001.7941.5黄色100180.09可手撕100℃(30min)和纸丙烯酸175
KABUKISJAN-121.7941.5黄色12180.09可手撕100℃(30min)和纸丙烯酸206
KABUKISJAN-201.7941.5黄色20180.09可手撕100℃(30min)和纸丙烯酸206
KABUKISJAN-211.7941.5黄色21180.09可手撕100℃(30min)和纸丙烯酸212
KABUKISJAN-381.7941.5黄色38180.09可手撕100℃(30min)和纸丙烯酸199
KABUKISJAN-401.7941.5黄色40180.09可手撕100℃(30min)和纸丙烯酸208
KABUKISJAN-50-PK1.7941.5黄色50180.09可手撕100℃(30min)和纸丙烯酸174
KABUKISJAN-61.7941.5黄色6180.09可手撕100℃(30min)和纸丙烯酸207
KABUKISJAN-751.7941.5黄色75180.09可手撕100℃(30min)和纸丙烯酸132
KABUKISJAN-91.7941.5黄色9180.09可手撕100℃(30min)和纸丙烯酸188
NO.1101NPJAN-121.8433.5黄色12180.1可手撕-和纸橡胶类177
NO.1101NPJAN-151.8433.5黄色15180.1可手撕-和纸橡胶类177
NO.1101NPJAN-181.8433.5黄色18180.1可手撕-和纸橡胶类186
NO.1101NPJAN-201.8433.5黄色20180.1可手撕-和纸橡胶类177
NO.1101NPJAN-241.8433.5黄色24180.1可手撕-和纸橡胶类177
NO.1101NPJAN-301.8433.5黄色30180.1可手撕-和纸橡胶类177
NO.1101NPJAN-401.8433.5黄色40180.1可手撕-和纸橡胶类177
NO.1101NPJAN-501.8433.5黄色50180.1可手撕-和纸橡胶类153
NO.1101NPJAN-91.8433.5黄色9180.1可手撕-和纸橡胶类159
NO.110JAN-121.960.7棕色12180.1可手撕-和纸橡胶类168
NO.110JAN-151.960.7棕色15180.1可手撕-和纸橡胶类168
NO.110JAN-181.960.7棕色18180.1可手撕-和纸橡胶类176
NO.110JAN-201.960.7棕色20180.1可手撕-和纸橡胶类168
NO.110JAN-241.960.7棕色24180.1可手撕-和纸橡胶类168
NO.110JAN-301.960.7棕色30180.1可手撕-和纸橡胶类168
NO.110JAN-501.960.7棕色50180.1可手撕-和纸橡胶类145

基本信息

长度(m) 18 基材 和纸
切断方法 可手撕
型号
KABUKISJAN-6
KABUKISJAN-9
KABUKISJAN-12
KABUKISJAN-20
KABUKISJAN-21
KABUKISJAN-38
KABUKISJAN-40
KABUKISJAN-50-PK
KABUKISJAN-75
KABUKISJAN-100
NO.1101NPJAN-9
NO.1101NPJAN-12
NO.1101NPJAN-15
NO.1101NPJAN-18
NO.1101NPJAN-20
NO.1101NPJAN-24
NO.1101NPJAN-30
NO.1101NPJAN-40
NO.1101NPJAN-50
NO.110JAN-12
NO.110JAN-15
NO.110JAN-18
NO.110JAN-20
NO.110JAN-24
NO.110JAN-30
NO.110JAN-50
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
颜色 粘着力 抗拉强度 颜色详细 质量
(g/包)
胶粘剂 连续使用温度

29.68起

20个装

6天 6 0.09 黄色系 1.79N/10mm 41.5N/15mm 黄色 207 丙烯酸类 100℃(30分钟)

26.78起

12个装

6天 9 0.09 黄色系 1.79N/10mm 41.5N/15mm 黄色 188 丙烯酸类 100℃(30分钟)

29.68起

10个装

6天 12 0.09 黄色系 1.79N/10mm 41.5N/15mm 黄色 206 丙烯酸类 100℃(30分钟)

29.68起

6个装

4天 20 0.09 黄色系 1.79N/10mm 41.5N/15mm 黄色 206 丙烯酸类 100℃(30分钟)

32.51起

6个装

6天 21 0.09 黄色系 1.79N/10mm 41.5N/15mm 黄色 212 丙烯酸类 100℃(30分钟)

28.10起

3个装

6天 38 0.09 黄色系 1.79N/10mm 41.5N/15mm 黄色 199 丙烯酸类 100℃(30分钟)

29.68起

3个装

4天 40 0.09 黄色系 1.79N/10mm 41.5N/15mm 黄色 208 丙烯酸类 100℃(30分钟)

28.00起

2个装

4天 50 0.09 黄色系 1.79N/10mm 41.5N/15mm 黄色 174.0 丙烯酸类 100℃(30分钟)

17.52起

6天 75 0.09 黄色系 1.79N/10mm 41.5N/15mm 黄色 132 丙烯酸类 100℃(30分钟)

23.43起

6天 100 0.09 黄色系 1.79N/10mm 41.5N/15mm 黄色 175 丙烯酸类 100℃(30分钟)

34.25起

12个装

6天 9 0.1 黄色系 1.84N/10mm 33.5N/15mm 黄色 159 橡胶类 -

38.05起

10个装

6天 12 0.1 黄色系 1.84N/10mm 33.5N/15mm 黄色 177 橡胶类 -

38.05起

8个装

6天 15 0.1 黄色系 1.84N/10mm 33.5N/15mm 黄色 177 橡胶类 -

39.90起

7个装

6天 18 0.1 黄色系 1.84N/10mm 33.5N/15mm 黄色 186 橡胶类 -

38.05起

6个装

6天 20 0.1 黄色系 1.84N/10mm 33.5N/15mm 黄色 177 橡胶类 -

38.05起

5个装

6天 24 0.1 黄色系 1.84N/10mm 33.5N/15mm 黄色 177 橡胶类 -

37.87起

4个装

6天 30 0.1 黄色系 1.84N/10mm 33.5N/15mm 黄色 177 橡胶类 -

38.05起

4个装

6天 40 0.1 黄色系 1.84N/10mm 33.5N/15mm 黄色 177 橡胶类 -

31.35起

2个装

6天 50 0.1 黄色系 1.84N/10mm 33.5N/15mm 黄色 153 橡胶类 -

37.87起

10个装

6天 12 0.1 茶色系 1.90N/10mm 60.7N/15mm 棕色 168 橡胶类 -

37.87起

8个装

6天 15 0.1 茶色系 1.90N/10mm 60.7N/15mm 棕色 168 橡胶类 -

39.63起

7个装

6天 18 0.1 茶色系 1.90N/10mm 60.7N/15mm 棕色 176 橡胶类 -

37.87起

6个装

6天 20 0.1 茶色系 1.90N/10mm 60.7N/15mm 棕色 168 橡胶类 -

37.87起

5个装

6天 24 0.1 茶色系 1.90N/10mm 60.7N/15mm 棕色 168 橡胶类 -

37.87起

4个装

6天 30 0.1 茶色系 1.90N/10mm 60.7N/15mm 棕色 168 橡胶类 -

31.27起

2个装

6天 50 0.1 茶色系 1.90N/10mm 60.7N/15mm 棕色 145 橡胶类 -

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空