(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 则武 荧光防滑胶带 斑马纹型 (平面用、安全表示用)
  • 则武 荧光防滑胶带 斑马纹型 (平面用、安全表示用)
  • 则武 荧光防滑胶带 斑马纹型 (平面用、安全表示用)
  • 则武 荧光防滑胶带 斑马纹型 (平面用、安全表示用)
收藏
对比
细节
类似品

则武 荧光防滑胶带 斑马纹型 (平面用、安全表示用)

根据数量多少打折
品牌:
则武(NORITAKE COATED ABRASIVE) [日本]
则武(NORITAKE COATED ABRASIVE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
100
查看全部(3)
重量 (g) :
200
300
500
查看全部(3)
类型 :
NSP
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 3
颜色详细: 绿/白
磨粒: 氧化铝
基材: 树脂加工布
厚度(mm): 0.85
粘合力: 6N/10mm、15N/25mm
切断方式: 需使用刀具
粘合剂: 丙烯酸
颜色: 多色
抗拉强度: 292N/10mm、740N/25mm
另售密封剂: N3K(难贴部位用)
规格: 屋外用

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・由于具有荧光和斑马纹图案,颜色区分容易,在昏暗的地方或远处也很显眼。
・颜色可以用来区分危险区域和安全区域。
・通过使用碳中性气体,与传统产品(制造时)相比,排放量减少了 61%。
・适合户外使用。(除赤脚以外的一般场所)
产品规格
型号NSP-1003-FLZ-GWNSP-253-FLZ-GWNSP-503-FLZ-GW
规格粘合力:6N/10mm
粘合力:15N/25mm
抗拉强度:292N/10mm
抗拉强度:740N/25mm
颜色:绿色/白色
宽度(mm):100
长度(m):3
厚度(mm):0.85
切断方法:切割时需要使用切割工具
类型(室内/室外):室外
粘合力:6N/10mm
粘合力:15N/25mm
抗拉强度:292N/10mm
抗拉强度:740N/25mm
颜色:绿色/白色
宽度(mm):25
长度(m):3
厚度(mm):0.85
切断方法:切割时需要使用切割工具
类型(室内/室外):室外
粘合力:6N/10mm
粘合力:15N/25mm
抗拉强度:292N/10mm
抗拉强度:740N/25mm
颜色:绿色/白色
宽度(mm):50
长度(m):3
厚度(mm):0.85
切断方法:切割时需要使用切割工具
类型(室内/室外):室外
材质基材:树脂加工布
粘合剂:丙烯酸
磨粒:氧化铝
基材:树脂加工布
粘合剂:丙烯酸
磨粒:氧化铝
基材:树脂加工布
粘合剂:丙烯酸
磨粒:氧化铝
质量500g200g300g
注意事项粘贴在凹凸不平的表面时,请对安装面进行基底处理(单独出售:密封剂 N3K)。

基本信息

长度(m) 3 厚度(mm) 0.85
颜色 多色 颜色详细 绿/白
粘合力 6N/10mm、15N/25mm 抗拉强度 292N/10mm、740N/25mm
磨粒 氧化铝 切断方式 需使用刀具
另售密封剂 N3K(难贴部位用) 基材 树脂加工布
粘合剂 丙烯酸 规格 屋外用
型号
NSP-1003-FLZ-GW
NSP-253-FLZ-GW
NSP-503-FLZ-GW
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
重量
(g)
4天 100 500
4天 25 200
4天 50 300

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空