(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 标识带
  • 绿十字 标识带
  • 绿十字 标识带
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 标识带(3个装)

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

67.29起
(

标准单价:

67.29起
)

单价(未税):

67.29起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
显示内容 :
/ ~ / まで作業中・さわらないでください
ガラス注意!!・注意!!
ペンキぬりたて!!・さわらないでください!!
查看全部(3)
类型 :
08702□
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 40
用途: 室内用
粘着力: 2.05N/10mm
长度(m): 18
基材: 和纸
抗拉强度: 49N/15mm
厚度(mm): 0.09
粘合剂: 丙烯酸
质量: 210g

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 显示内容 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・不易留下胶水痕迹,因此拆除容易,但也可以长期粘贴。
・可以在空白部分用油性笔等标记日期使用。
・适用于警戒提醒。
产品规格
型号087021087022087023
规格表示内容:ペンキぬりたて!!・さわらないでください!!
译文:油漆未干 !!・ 请勿触摸!!
粘合力:2.05N/10mm
抗拉强度:49N/15mm
宽度(mm):40
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可以用手撕断
粘贴型
室内使用
表示内容: / ~ / まで作業中・さわらないでください
译文:/~/ 作业中・ 请勿触摸!!
粘合力:2.05N/10mm
抗拉强度:49N/15mm
宽度(mm):40
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可以用手撕断
粘贴型
室内使用
表示内容:ガラス注意!!・注意!!
译文:注意玻璃 !!・ 注意!!
粘合力:2.05N/10mm
抗拉强度:49N/15mm
宽度(mm):40
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可以用手撕断
粘贴型
室内使用
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量210g210g210g

基本信息

宽度(mm) 40 长度(m) 18
厚度(mm) 0.09 用途 室内用
基材 和纸 粘合剂 丙烯酸
粘着力 2.05N/10mm 抗拉强度 49N/15mm
质量 210g
型号
087021
087022
087023
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
显示内容

67.29起

3个装

4天 ペンキぬりたて!!・さわらないでください!!

67.29起

3个装

4天 / ~ / まで作業中・さわらないでください

67.29起

3个装

5天 ガラス注意!!・注意!!

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空