(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 虎纹胶带
  • 绿十字 虎纹胶带
  • 绿十字 虎纹胶带
  • 绿十字 虎纹胶带
  • 绿十字 虎纹胶带
  • 绿十字 虎纹胶带
  • 绿十字 虎纹胶带
  • 绿十字 虎纹胶带
  • 绿十字 虎纹胶带
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 虎纹胶带

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

24.04起
(

标准单价:

24.04起
)

单价(未税):

24.04起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
45
60
90
290
440
查看全部(5)
长度 (m) :
3
10
20
查看全部(3)
厚度 (mm) :
0.1
0.18
0.2
查看全部(3)
颜色 :
黑色系
多色
查看全部(2)
颜色详细 :
荧光橙色/黑色
荧光红色/黑色
荧光黑色
黄色/黑色
查看全部(4)
基材 :
氯乙烯
氯乙烯・蓄光材料
查看全部(2)
粘合剂 :
丙烯酸
橡胶
查看全部(2)
粘着力 :
1.5N/10mm
17.9N/25mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
25N/10mm
36.2N/10mm
查看全部(2)
质量 :
118g
200g
238g
395g
904g
1700g
2600g
查看全部(7)
类型 :
25640□
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 厚度 (mm) 颜色 颜色详细 基材 粘合剂 粘着力 抗拉强度 质量 购买条件 预计发货日
购买件数
共9个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・虎纹线条胶带,可视性极佳。
・配有离型纸,方便安装。
・当你关掉灯时,它会发光几分钟。
・适合室内使用。(荧光类型)
・适用于分隔危险区域和限制进入区域。
产品规格
型号256204256205256207256208256401
规格粘合力:17.9N/25mm
抗拉强度:36.2N/25mm
颜色:黄/黑
宽度(mm):290
长度(m):20
厚度(mm):0.1
使用方法:粘贴式
带剥离纸
粘合力:17.9N/25mm
抗拉强度:36.2N/25mm
颜色:黄/黑
宽度(mm):440
长度(m):20
厚度(mm):0.1
使用方法:粘贴式
带剥离纸
粘合力:1.5N/10mm
抗拉强度:25N/10mm
颜色:黄/黑
宽度(mm):90
长度(m):10
厚度(mm):0.18
使用方法:粘贴式
间距(mm):45
切断方法:剪刀、切割器
粘合力:1.5N/10mm
抗拉强度:25N/10mm
颜色:黄/黑
宽度(mm):45
长度(m):10
厚度(mm):0.18
使用方法:粘贴式
间距(mm):45
切断方法:剪刀、切割器
粘合力:17.9N/25mm
抗拉强度:36.2N/25mm
颜色:荧光橙/黑
宽度(mm):90
长度(m):10
厚度(mm):0.2
使用方法:粘贴式
带剥离纸
荧光型
材质基材:氯乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:氯乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:氯乙烯树脂
粘合剂:橡胶基
基材:氯乙烯树脂
粘合剂:橡胶基
基材:氯乙烯
粘合剂:丙烯酸
质量1700g2600g238g118g395g
 
型号256402256403256404256601
规格粘合力:17.9N/25mm
抗拉强度:36.2N/25mm
颜色:荧光橙/黑
宽度(mm):45
长度(m):10
厚度(mm):0.2
使用方法:粘贴式
带剥离纸
荧光型
粘合力:17.9N/25mm
抗拉强度:36.2N/25mm
颜色:荧光红/黑
宽度(mm):90
长度(m):10
厚度(mm):0.2
使用方法:粘贴式
带剥离纸
荧光型
粘合力:17.9N/25mm
抗拉强度:36.2N/25mm
颜色:荧光红/黑
宽度(mm):45
长度(m):10
厚度(mm):0.2
使用方法:粘贴式
带剥离纸
荧光型
粘合力:17.9N/25mm
抗拉强度:36.2N/25mm
颜色:蓄光/黑
宽度(mm):60
长度(m):3
厚度(mm):0.2
使用方法:粘贴式
带剥离纸
蓄光型
材质基材:氯乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:氯乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:氯乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:氯乙烯 ・ 蓄光材料
粘合剂:丙烯酸
质量200g395g200g904g
型号
256204
256205
256207
256208
256401
256402
256403
256404
256601
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
颜色 颜色详细 基材 粘合剂 粘着力 抗拉强度 质量

819.93起

4天 290 20 0.1 多色 黄色/黑色 氯乙烯 丙烯酸 17.9N/25mm 36.2N/10mm 1700g

1,229.99起

5天 440 20 0.1 多色 黄色/黑色 氯乙烯 丙烯酸 17.9N/25mm 36.2N/10mm 2600g

43.25起

5天 90 10 0.18 多色 黄色/黑色 氯乙烯 橡胶 1.5N/10mm 25N/10mm 238g

24.04起

5天 45 10 0.18 多色 黄色/黑色 氯乙烯 橡胶 1.5N/10mm 25N/10mm 118g

501.12起

4天 90 10 0.2 多色 荧光橙色/黑色 氯乙烯 丙烯酸 17.9N/25mm 36.2N/10mm 395g

250.55起

4天 45 10 0.2 多色 荧光橙色/黑色 氯乙烯 丙烯酸 17.9N/25mm 36.2N/10mm 200g

501.12起

4天 90 10 0.2 多色 荧光红色/黑色 氯乙烯 丙烯酸 17.9N/25mm 36.2N/10mm 395g

250.55起

4天 45 10 0.2 多色 荧光红色/黑色 氯乙烯 丙烯酸 17.9N/25mm 36.2N/10mm 200g

1,093.31起

4天 60 3 0.2 黑色系 荧光黑色 氯乙烯・蓄光材料 丙烯酸 17.9N/25mm 36.2N/10mm 904g

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空