(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 路障胶带(标志胶带)
  • 绿十字 路障胶带(标志胶带)
  • 绿十字 路障胶带(标志胶带)
  • 绿十字 路障胶带(标志胶带)
  • 绿十字 路障胶带(标志胶带)
  • 绿十字 路障胶带(标志胶带)
  • 绿十字 路障胶带(标志胶带)
  • 绿十字 路障胶带(标志胶带)
  • 绿十字 路障胶带(标志胶带)
  • 绿十字 路障胶带(标志胶带)
  • 绿十字 路障胶带(标志胶带)
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 路障胶带(标志胶带)

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

68.87起
(

标准单价:

68.87起
)

单价(未税):

68.87起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
19
38
50
60
75
查看全部(5)
长度 (m) :
45
50
100
查看全部(3)
厚度 (mm) :
0.1
0.4
查看全部(2)
显示内容 :
CAUTION Keep out
DANGER Keep out
きけん立入禁止(危险 禁止入内)
查看全部(3)
颜色详细 :
白色/红色
红色/白色
黄色/黑色
查看全部(3)
质量 :
136g
182g
208g
220g
250g
288g
360g
700g
查看全部(8)
类型 :
1470□□
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色: 多色
材质: 聚乙烯

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 厚度 (mm) 显示内容 颜色详细 质量 购买条件 预计发货日
购买件数
共11个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・这是一种用于分隔限制区域的非粘性标志胶带,当您想要快速封锁危险场所时非常有用。
・条纹图案具有出色的可视性。
・由聚乙烯制成的标志胶带,可抵抗紫外线,并且具有出色的耐用性。
・由于它是连续打印的,因此您可以将其切割成您想要的任何长度。
・用日语和英语双语标记来指示限制进入区域。【147004(仅日语)、147005、147006、147007】
・用于分隔危险区域和限制进入区域。
・可绑在柱子、栅栏、金属路障等上使用。
产品规格
型号材质颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)类型切断方法质量表示内容
147001聚乙烯黄/黑19450.4非粘贴型剪刀/切割器136g-
147002聚乙烯红/白38500.1非粘贴型剪刀/切割器208g-
147004聚乙烯黄/黑60500.1非粘贴型剪刀/切割器250gきけん立入禁止(危险 禁止入内)
147005聚乙烯黄/黑60500.1非粘贴型剪刀/切割器250gDANGER Keep out
147006聚乙烯红/白60500.1非粘贴型剪刀/切割器250gDANGER Keep out
147007聚乙烯黄/黑60500.1非粘贴型剪刀/切割器250gCAUTION Keep out
147010聚乙烯黄/黑751000.1非粘贴型剪刀/切割器700g-
147011聚乙烯黄/黑75500.1非粘贴型剪刀/切割器360g-
147012聚乙烯黄/黑38500.1非粘贴型剪刀/切割器182g-
147013聚乙烯黄/黑60500.1非粘贴型剪刀/切割器288g-
147014聚乙烯红/白50500.1非粘贴型剪刀/切割器220g-

基本信息

颜色 多色 材质 聚乙烯
型号
147001
147002
147004
147005
147006
147007
147010
147011
147012
147013
147014
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
显示内容 颜色详细 质量

134.57起

5天 19 45 0.4 - 黄色/黑色 136g

81.82起

4天 38 50 0.1 - 红色/白色 208g

68.87起

4天 60 50 0.1 きけん立入禁止(危险 禁止入内) 黄色/黑色 250g

68.87起

4天 60 50 0.1 DANGER Keep out 黄色/黑色 250g

68.87起

4天 60 50 0.1 DANGER Keep out 白色/红色 250g

68.87起

4天 60 50 0.1 CAUTION Keep out 黄色/黑色 250g

201.76起

4天 75 100 0.1 - 黄色/黑色 700g

105.68起

4天 75 50 0.1 - 黄色/黑色 360g

71.16起

4天 38 50 0.1 - 黄色/黑色 182g

86.49起

4天 60 50 0.1 - 黄色/黑色 288g

104.81起

4天 50 50 0.1 - 红色/白色 220g

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空