(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 高亮度蓄光带
  • 绿十字 高亮度蓄光带
  • 绿十字 高亮度蓄光带
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 高亮度蓄光带

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

33.64起
(

标准单价:

33.64起
)

单价(未税):

33.64起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
5
15
查看全部(2)
长度 (m) :
1
5
查看全部(2)
质量 :
16g
27g
33g
71g
查看全部(4)
内容量 :
1卷
3卷
查看全部(2)
类型 :
36101□
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.3
特点: 带剥离纸
颜色: 绿色系
基材: 蓄光PET

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 质量 内容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・可在黑暗中长时间发光,即使在紧急情况下也能迅速避难。
・由于它能储存和发出来自太阳光和其他光源的光,因此无需电源。
・由于不使用电力,二氧化碳排放量为零,因此是一种环保产品。
・由于长条型产品,一件就可以安装很长时间。
产品规格
型号361010361011361012361013
规格关灯后仍能长时间发光
粘合力:3N/10mm
JIS标准:JC级
颜色:绿色
宽度(mm):15
长度(m):1
厚度(mm):0.3
切断方法:需要使用切割器
带剥离纸
粘贴型
JIS标准:JC级
卷筒产品
带剥离纸
宽度(mm):5
长度(m):1
厚度(mm):0.3
JIS标准:JC级
卷筒产品
带剥离纸
组合商品:3卷1组
宽度(mm):5
长度(m):1
厚度(mm):0.3
JIS标准:JC级
卷筒产品
带剥离纸
宽度(mm):15
长度(m):5
厚度(mm):0.3
材质基材:PET/ 蓄光剂
粘合剂:丙烯酸
蓄光PET蓄光PET蓄光PET
质量27g16g33g71g

基本信息

厚度(mm) 0.3 颜色 绿色系
基材 蓄光PET 特点 带剥离纸
型号
361010
361011
361012
361013
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
质量 内容量

52.85起

5天 15 1 27g 1卷

33.64起

5天 5 1 16g 1卷

57.68起

3个装

5天 5 1 33g 3卷

264.21起

5天 15 5 71g 1卷

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空