(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 防滑胶带 ASS
  • 绿十字 防滑胶带 ASS
  • 绿十字 防滑胶带 ASS
  • 绿十字 防滑胶带 ASS
  • 绿十字 防滑胶带 ASS
  • 绿十字 防滑胶带 ASS
  • 绿十字 防滑胶带 ASS
  • 绿十字 防滑胶带 ASS
  • 绿十字 防滑胶带 ASS
  • 绿十字 防滑胶带 ASS
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 防滑胶带 ASS

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
100
查看全部(2)
颜色详细 :
荧光橙
荧光粉
荧光绿
荧光黄
银色
查看全部(5)
抗拉强度 :
40N/25mm
85N/25mm
查看全部(2)
质量 :
170g
175g
220g
340g
355g
460g
查看全部(6)
类型 :
2603□□
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 5
粘合剂: 丙烯酸
特点: 带剥离纸
厚度(mm): 0.6
粘着力: 11.5N/25mm
基材: 聚氯乙烯
材质: 表面:矿物颗粒

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色详细 抗拉强度 质量 购买条件 预计发货日
购买件数
共10个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・高度可见的“荧光”防滑胶带,即使在光线昏暗的地方也能格外显眼。
・室内室外均可使用。(光脚行走的地方除外)。
・适用于楼梯和斜坡等湿滑区域。
产品规格
型号260301260302260303260304260305
规格用于平面
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘贴型
粘合力:11.5N/25mm
抗拉强度:85N/25mm
颜色:荧光绿
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.6
用于平面
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘贴型
粘合力:11.5N/25mm
抗拉强度:40N/25mm
颜色:荧光黄
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.6
用于平面
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘贴型
粘合力:11.5N/25mm
抗拉强度:85N/25mm
颜色:荧光橙
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.6
用于平面
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘贴型
粘合力:11.5N/25mm
抗拉强度:85N/25mm
颜色:荧光粉
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.6
用于平面
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘贴型
粘合力:11.5N/25mm
抗拉强度:85N/25mm
颜色:银色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.6
材质基材:PVC
表面:矿物颗粒
粘合剂:丙烯酸
基材:PVC
表面:矿物颗粒
粘合剂:丙烯酸
基材:PVC
表面:矿物颗粒
粘合剂:丙烯酸
基材:PVC
表面:矿物颗粒
粘合剂:丙烯酸
基材:PVC
表面:矿物颗粒
粘合剂:丙烯酸
质量175g220g175g175g170g
注意事项若要粘贴在沥青或混凝土表面,请使用底漆(需单独购买)。
 
型号260311260312260313260314260315
规格用于平面
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘贴型
粘合力:11.5N/25mm
抗拉强度:85N/25mm
颜色:荧光绿
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.6
用于平面
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘贴型
粘合力:11.5N/25mm
抗拉强度:40N/25mm
颜色:荧光黄
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.6
用于平面
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘贴型
粘合力:11.5N/25mm
抗拉强度:85N/25mm
颜色:荧光橙
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.6
用于平面
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘贴型
粘合力:11.5N/25mm
抗拉强度:85N/25mm
颜色:荧光粉
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.6
用于平面
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘贴型
粘合力:11.5N/25mm
抗拉强度:85N/25mm
颜色:银色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.6
材质基材:PVC
表面:矿物颗粒
粘合剂:丙烯酸
基材:PVC
表面:矿物颗粒
粘合剂:丙烯酸
基材:PVC
表面:矿物颗粒
粘合剂:丙烯酸
基材:PVC
表面:矿物颗粒
粘合剂:丙烯酸
基材:PVC
表面:矿物颗粒
粘合剂:丙烯酸
质量355g460g355g355g340g
注意事项若要粘贴在沥青或混凝土表面,请使用底漆(需单独购买)。

基本信息

长度(m) 5 厚度(mm) 0.6
基材 聚氯乙烯 粘合剂 丙烯酸
粘着力 11.5N/25mm 材质 表面:矿物颗粒
特点 带剥离纸
型号
260301
260302
260303
260304
260305
260311
260312
260313
260314
260315
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色详细 抗拉强度 质量
4天 50 荧光绿 85N/25mm 175g
4天 50 荧光黄 40N/25mm 220g
4天 50 荧光橙 85N/25mm 175g
4天 50 荧光粉 85N/25mm 175g
4天 50 银色 85N/25mm 170g
4天 100 荧光绿 85N/25mm 355g
4天 100 荧光黄 40N/25mm 460g
4天 100 荧光橙 85N/25mm 355g
5天 100 荧光粉 85N/25mm 355g
4天 100 银色 85N/25mm 340g

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空