(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 荧光线胶带
  • 日东 荧光线胶带
  • 日东 荧光线胶带
  • 日东 荧光线胶带
  • 日东 荧光线胶带
收藏
对比
细节
类似品

日东 荧光线胶带

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

26.78起
(

标准单价:

26.78起
)

单价(未税):

26.78起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
10
15
75
150
200
300
400
查看全部(7)
颜色 :
红色系
黄色系
绿色系
查看全部(3)
颜色详细 :
柠檬黄
橙色
红色
绿色
查看全部(4)
类型 :
LK
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 5
抗拉强度: 30N/10mm
切断方式: 需要切刀切割
厚度(mm): 0.17
基材: 氯乙烯
粘着力: 12N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共28个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・萤光,在阳光和照明下清晰可见。
・附带离型纸,便于安装。
・户外用。
・用于工厂、仓库等场所的各种标志
・用于各种危险标志、防撞标志、过道标识、导向标识。
・用于各种设施的台阶标记。
产品规格
型号粘合力
(N/10mm)
抗拉强度
(N/10mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
切割条件基材粘合剂质量
(g)
LK-10GN1230绿色1050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸24
LK-10LY1230柠檬黄1050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸24
LK-10OR1230橙色1050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸24
LK-10R1230红色1050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸24
LK-150GN1230绿色15050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸450
LK-150LY1230柠檬黄15050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸450
LK-150OR1230橙色15050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸450
LK-150R1230红色15050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸450
LK-15GN1230绿色1550.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸36
LK-15LY1230柠檬黄1550.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸36
LK-15OR1230橙色1550.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸36
LK-15R1230红色1550.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸36
LK-200GN1230绿色20050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸600
LK-200LY1230柠檬黄20050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸600
LK-200OR1230橙色20050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸600
LK-200R1230红色20050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸600
LK-300GN1230绿色30050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸900
LK-300LY1230柠檬黄30050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸900
LK-300OR1230橙色30050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸900
LK-300R1230红色30050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸900
LK-400GN1230绿色40050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸1200
LK-400LY1230柠檬黄40050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸1200
LK-400OR1230橙色40050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸1200
LK-400R1230红色40050.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸1200
LK-75GN1230绿色7550.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸225
LK-75LY1230柠檬黄7550.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸225
LK-75OR1230橙色7550.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸225
LK-75R1230红色7550.17切割时需要使用工具氯乙烯丙烯酸225

基本信息

长度(m) 5 厚度(mm) 0.17
粘着力 12N/10mm 抗拉强度 30N/10mm
基材 氯乙烯 胶粘剂 丙烯酸
切断方式 需要切刀切割
型号
LK-10GN
LK-10LY
LK-10OR
LK-10R
LK-15GN
LK-15LY
LK-15OR
LK-15R
LK-75GN
LK-75LY
LK-75OR
LK-75R
LK-150GN
LK-150LY
LK-150OR
LK-150R
LK-200GN
LK-200LY
LK-200OR
LK-200R
LK-300GN
LK-300LY
LK-300OR
LK-300R
LK-400GN
LK-400LY
LK-400OR
LK-400R
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)

26.78起

4天 10 绿色系 绿色 24

26.78起

4天 10 黄色系 柠檬黄 24

26.78起

4天 10 黄色系 橙色 24

26.78起

4天 10 红色系 红色 24

40.08起

4天 15 绿色系 绿色 36

40.08起

4天 15 黄色系 柠檬黄 36

40.08起

4天 15 黄色系 橙色 36

40.08起

4天 15 红色系 红色 36

220.18起

4天 75 绿色系 绿色 225

220.18起

4天 75 黄色系 柠檬黄 225

220.18起

4天 75 黄色系 橙色 225

220.18起

4天 75 红色系 红色 225

440.35起

4天 150 绿色系 绿色 450

440.35起

4天 150 黄色系 柠檬黄 450

440.35起

4天 150 黄色系 橙色 450

440.35起

4天 150 红色系 红色 450

587.43起

4天 200 绿色系 绿色 600

587.43起

4天 200 黄色系 柠檬黄 600

587.43起

4天 200 黄色系 橙色 600

587.43起

4天 200 红色系 绿色 600

880.70起

4天 300 绿色系 绿色 900

880.70起

4天 300 黄色系 柠檬黄 900

880.70起

4天 300 黄色系 橙色 900

880.70起

4天 300 红色系 红色 900

1,174.87起

4天 400 绿色系 绿色 1200

1,174.87起

4天 400 黄色系 柠檬黄 1200

1,174.87起

4天 400 黄色系 橙色 1200

1,174.87起

4天 400 红色系 红色 1200

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空