(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 软质高亮度棱镜反光带
  • 日东 软质高亮度棱镜反光带
  • 日东 软质高亮度棱镜反光带
  • 日东 软质高亮度棱镜反光带
  • 日东 软质高亮度棱镜反光带
  • 日东 软质高亮度棱镜反光带
收藏
对比
细节
类似品

日东 软质高亮度棱镜反光带

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

149.46起
(

标准单价:

149.46起
)

单价(未税):

149.46起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
100
查看全部(2)
颜色 :
白色系
红色系
黄色系
查看全部(3)
颜色详细 :
白色
红色
黄色
查看全部(3)
类型 :
DM9600
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 5
粘着力: 18N/25mm
胶粘剂: 丙烯酸
厚度(mm): 0.26
工作温度范围(℃): -20~60
切断方式: 需要切割工具
样式: 室外型
基材: 丙烯酸树脂
耐候性: 7年

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・高柔韧性,适用于曲面和拐角面。
・采用棱镜型反光材料。
・逆反射性能比传统反光带好10倍。
・户外耐用性约为7年。
・适用于工厂、办公室、配送仓库、商业设施等的墙壁、柱子、栅栏等。
・用于叉车、运输托盘、手推车等
・适用于其他需要长时间在户外使用的场所。
・工作温度范围为-20~60℃。
产品规格
型号DM9600X50RDM9600X50WDM9600X50YDM9600X100RDM9600X100WDM9600X100Y
规格粘合力:18N/25mm
颜色:红色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.26
切断方法:剪刀
耐候性:7年
类型(室内/室外):室外
粘合力:18N/25mm
颜色:白色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.26
切断方法:剪刀
耐候性:7年
类型(室内/室外):室外
粘合力:18N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.26
切断方法:剪刀
耐候性:7年
类型(室内/室外):室外
粘合力:18N/25mm
颜色:红色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.26
切断方法:剪刀
耐候性:7年
类型(室内/室外):室外
粘合力:18N/25mm
颜色:白色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.26
切断方法:剪刀
耐候性:7年
类型(室内/室外):室外
粘合力:18N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.26
切断方法:剪刀
耐候性:7年
类型(室内/室外):室外
材质基材:丙烯酸树脂
粘合剂:丙烯酸
材:丙烯酸树脂
粘合剂:丙烯酸
材:丙烯酸树脂
粘合剂:丙烯酸
材:丙烯酸树脂
粘合剂:丙烯酸
材:丙烯酸树脂
粘合剂:丙烯酸
材:丙烯酸树脂
粘合剂:丙烯酸
质量116g116g116g232g232g232g

基本信息

长度(m) 5 厚度(mm) 0.26
样式 室外型 粘着力 18N/25mm
工作温度范围(℃) -20~60 基材 丙烯酸树脂
胶粘剂 丙烯酸 切断方式 需要切割工具
耐候性 7年
型号
DM9600X50R
DM9600X50W
DM9600X50Y
DM9600X100R
DM9600X100W
DM9600X100Y
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)

149.46起

4天 50 红色系 红色 116

149.46起

4天 50 白色系 白色 116

149.46起

4天 50 黄色系 黄色 116

298.91起

4天 100 红色系 红色 232

298.91起

4天 100 白色系 白色 232

298.91起

4天 100 黄色系 黄色 232

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空