(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 粗糙面反光带
  • 日东 粗糙面反光带
  • 日东 粗糙面反光带
  • 日东 粗糙面反光带
  • 日东 粗糙面反光带
  • 日东 粗糙面反光带
收藏
对比
细节
类似品

日东 粗糙面反光带

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

348.58起
(

标准单价:

348.58起
)

单价(未税):

348.58起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
75
100
150
200
400
900
查看全部(7)
颜色 :
白色系
红色系
黄色系
多色
查看全部(4)
颜色详细 :
白色
红色
黄色
黄色/黑色
查看全部(4)
类型 :
SHT
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
抗拉强度: 205/25N/mm
切断方式: 需要切刀切割
厚度(mm): 0.2
基材: 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝
粘着力: 14/10N/mm
胶粘剂: 丙烯酸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共13个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・可靠、准确地反射投射的光线。
・反光玻璃珠均匀地包裹在基材中。
・经久耐用。
・采用铝质基材,贴合各种形状。
・用于粗糙表面(如混凝土)上的各类标记。
・用于标记停车场、工厂和仓库的墙壁和柱子。
・用于标记铁路、公路和港口的桥梁、支撑和防护墙。
・切割时需要使用工具。
产品规格
型号粘合力
(N/10mm)
抗拉强度
(N/25mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
基材粘合剂质量
(g)
SHT-100W14205白色100100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸622
SHT-150W14205白色150100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸933
SHT-200W14205白色200100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸1244
SHT-400W14205白色400100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸2488
SHT-50R14205红色50100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸311
SHT-50W14205白色50100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸311
SHT-50Y14205黄色50100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸311
SHT-50YB14205黄色/黑色50100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸311
SHT-75R14205红色75100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸467
SHT-75W14205白色75100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸467
SHT-75Y14205黄色75100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸467
SHT-75YB14205黄色/黑色75100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸467
SHT-900W14205白色900100.2聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝丙烯酸5600
使用示例
  

基本信息

长度(m) 10 厚度(mm) 0.2
粘着力 14/10N/mm 抗拉强度 205/25N/mm
基材 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜/铝 胶粘剂 丙烯酸
切断方式 需要切刀切割
型号
SHT-50R
SHT-50W
SHT-50Y
SHT-50YB
SHT-75R
SHT-75W
SHT-75Y
SHT-75YB
SHT-100W
SHT-150W
SHT-200W
SHT-400W
SHT-900W
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)

348.58起

4天 50 红色系 白色 311

348.58起

4天 50 白色系 白色 311

348.58起

4天 50 黄色系 黄色 311

351.75起

4天 50 多色 黄色/黑色 311

435.60起

4天 75 红色系 红色 467

435.60起

4天 75 白色系 白色 467

435.60起

4天 75 黄色系 黄色 467

439.82起

4天 75 多色 黄色/黑色 467

544.45起

4天 100 白色系 白色 622

848.73起

4天 150 白色系 白色 933

1,252.27起

4天 200 白色系 白色 1244

2,494.32起

4天 400 白色系 白色 2488

4,988.74起

4天 900 白色系 白色 5600

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空