(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 高亮度蓄光荧光贴纸 贴纸型
  • 日东 高亮度蓄光荧光贴纸 贴纸型
  • 日东 高亮度蓄光荧光贴纸 贴纸型
收藏
对比
细节
类似品

日东 高亮度蓄光荧光贴纸 贴纸型

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

38.49起
(

标准单价:

38.49起
)

单价(未税):

38.49起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
NBK
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.38
颜色详细: 柠檬黄
胶粘剂: 丙烯酸
套件内容: 圆形:10mm×6个、正方形:10mm×10mm×6个、长方形:10mm×80mm×5个
颜色: 黄色系
质量(g): 6
切断方式: 需要切刀切割
粘着力: 4.6N/10mm
基材: 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
余辉使用时间: 6-8小时(取决于使用环境)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・这种胶带有荧光和发光两种功能。
・在明亮的地方颜色鲜艳,在黑暗中会发光。
・兼容白色LED,适用于突发停电的情况。
・蓄光功能为JC级。
・用于工厂、仓库等室内的各类警示、停电时的引导。
・用于遥控器、电灯开关、手电筒等防灾用品的标记。
产品规格
型号NBK-SHCLY
规格余辉时间6~8小时(取决于使用环境)
粘合力:4.6N/10mm
粘合力:11.5N/25mm
颜色:柠檬黄
厚度(mm):0.38
胶带切割条件:切割时需要刀具
套装内容:圆形 10mm×6片、方形 10mm×10mm×6片、长方形 10mm×80mm x 5片
材质基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:丙烯酸
质量6g
使用示例
 

基本信息

厚度(mm) 0.38 颜色 黄色系
粘着力 4.6N/10mm 颜色详细 柠檬黄
质量(g) 6 基材 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
胶粘剂 丙烯酸 切断方式 需要切刀切割
余辉使用时间 6-8小时(取决于使用环境) 套件内容 圆形:10mm×6个、正方形:10mm×10mm×6个、长方形:10mm×80mm×5个
型号
NBK-SHCLY
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

38.49起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空