(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 NITOFLON胶带 “No.923UL”(高强度型)
收藏
对比
细节
类似品

日东 NITOFLON胶带 “No.923UL”(高强度型)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

1,194.24起
(

标准单价:

1,194.24起
)

单价(未税):

1,194.24起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
38
50
75
查看全部(3)
类型 :
923UL
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 33
抗拉强度: 52.63N/10mm
胶粘剂: 硅胶型
厚度(mm): 0.1
工作温度范围(℃): -60~200
切断方式: 需要切刀切割
粘着力: 3.37N/10mm
基材: 氟树脂(PTFE)+特殊增强薄膜

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・以聚四氟乙烯树脂薄膜为基材,具有优异的耐热性、耐化学性、电气性能、耐候性、耐水性(拒水性)和不粘性。
・拉伸强度极佳。
・作为H级电绝缘体,用于线圈绝缘。
・用于聚乙烯层压板的卷绕。
・适用于聚乙烯层压材料制成的环形带。
产品规格
型号923ULX38X33923ULX50X33923ULX75X33
规格粘合力:3.37N/10mm
抗拉强度:52.63N/10mm
工作温度范围:-60~200℃
高强度型
宽度(mm):38
长度(m):33
厚度(mm):0.1
切断方法:需要使用切割工具
粘合力:3.37N/10mm
抗拉强度:52.63N/10mm
工作温度范围:-60~200℃
高强度型
宽度(mm):50
长度(m):33
厚度(mm):0.1
切断方法:需要使用切割工具
粘合力:3.37N/10mm
抗拉强度:52.63N/10mm
工作温度范围:-60~200℃
高强度型
宽度(mm):75
长度(m):33
厚度(mm):0.1
切断方法:需要使用切割工具
材质基材:氟树脂(PTFE)+特殊增强薄膜
粘合剂:硅胶系
基材:氟树脂(PTFE)+特殊增强薄膜
粘合剂:硅胶系
基材:氟树脂(PTFE)+特殊增强薄膜
粘合剂:硅胶系
质量239.4g315g472.5g

基本信息

长度(m) 33 厚度(mm) 0.1
粘着力 3.37N/10mm 抗拉强度 52.63N/10mm
工作温度范围(℃) -60~200 基材 氟树脂(PTFE)+特殊增强薄膜
胶粘剂 硅胶型 切断方式 需要切刀切割
型号
923ULX38X33
923ULX50X33
923ULX75X33
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

1,194.24起

6天 38 239.4

1,661.09起

6天 50 315

2,360.64起

6天 75 472.5

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空