(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 聚酯粘合带 No.31C(彩色型)
  • 日东 聚酯粘合带 No.31C(彩色型)
  • 日东 聚酯粘合带 No.31C(彩色型)
  • 日东 聚酯粘合带 No.31C(彩色型)
  • 日东 聚酯粘合带 No.31C(彩色型)
  • 日东 聚酯粘合带 No.31C(彩色型)
  • 日东 聚酯粘合带 No.31C(彩色型)
收藏
对比
细节
类似品

日东 聚酯粘合带 No.31C(彩色型)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

29.95起
(

标准单价:

29.95起
)

单价(未税):

29.95起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
19
25
30
查看全部(3)
颜色 :
黑色系
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
查看全部(6)
颜色详细 :
白色
红色
绿色
蓝色
黄色
黑色
查看全部(6)
类型 :
31C-75-25
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 50
抗拉强度: 60.5N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸
厚度(mm): 0.053
工作温度范围(℃): -30~120
切断方式: 需要切刀切割
粘着力: 2.9N/10mm
基材: 聚酯薄膜

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共18个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・专为变压器和线圈的层间和外部绝缘而开发的胶带。
・正常工作温度120℃下具有优异的耐热性。
・优异的电气绝缘性能。
・优异的尺寸稳定性。
・用于变压器和线圈的电气绝缘。
・切割时需要使用刀具。
产品规格
型号粘合力
(N/10mm)
抗拉强度
(N/10mm)
颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)工作温度范围
(℃)
基材粘合剂质量(g)纸管尺寸
(mm)
31C-75-251950 B2.960.5蓝色19500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸5275
31C-75-251950 BK2.960.5黑色19500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸5275
31C-75-251950 GR2.960.5绿色19500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸5275
31C-75-251950 R2.960.5红色19500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸5275
31C-75-251950 W2.960.5白色19500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸5275
31C-75-251950 Y2.960.5黄色19500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸5275
31C-75-252550 B2.960.5蓝色25500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸6975
31C-75-252550 BK2.960.5黑色25500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸6975
31C-75-252550 GR2.960.5绿色25500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸6975
31C-75-252550 R2.960.5红色25500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸6975
31C-75-252550 W2.960.5白色25500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸6975
31C-75-252550 Y2.960.5黄色25500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸6975
31C-75-253050 B2.960.5蓝色30500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸8275
31C-75-253050 BK2.960.5黑色30500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸8275
31C-75-253050 GR2.960.5绿色30500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸8275
31C-75-253050 R2.960.5红色30500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸8275
31C-75-253050 W2.960.5白色30500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸8275
31C-75-253050 Y2.960.5黄色30500.053-30~120聚酯薄膜丙烯酸8275

基本信息

长度(m) 50 厚度(mm) 0.053
粘着力 2.9N/10mm 抗拉强度 60.5N/10mm
工作温度范围(℃) -30~120 基材 聚酯薄膜
胶粘剂 丙烯酸 切断方式 需要切刀切割
型号
31C-75-251950 B
31C-75-251950 BK
31C-75-251950 GR
31C-75-251950 R
31C-75-251950 W
31C-75-251950 Y
31C-75-252550 B
31C-75-252550 BK
31C-75-252550 GR
31C-75-252550 R
31C-75-252550 W
31C-75-252550 Y
31C-75-253050 B
31C-75-253050 BK
31C-75-253050 GR
31C-75-253050 R
31C-75-253050 W
31C-75-253050 Y
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)

29.95起

4天 19 蓝色系 蓝色 52

29.95起

4天 19 黑色系 黑色 52

29.95起

4天 19 绿色系 绿色 52

29.95起

4天 19 红色系 红色 52

29.95起

4天 19 白色系 白色 52

29.95起

4天 19 黄色系 黄色 52

41.66起

4天 25 蓝色系 蓝色 69

41.66起

4天 25 黑色系 黑色 69

41.66起

4天 25 绿色系 绿色 69

41.66起

4天 25 红色系 红色 69

41.66起

4天 25 白色系 白色 69

41.66起

4天 25 黄色系 黄色 69

46.50起

4天 30 蓝色系 蓝色 82

46.50起

4天 30 黑色系 黑色 82

46.50起

4天 30 绿色系 绿色 82

46.50起

4天 30 红色系 红色 82

46.50起

4天 30 白色系 白色 82

46.50起

4天 30 黄色系 黄色 82

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空