(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
6天
6天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 颜色 | 颜色详细 | 重量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 粘合力 (N/10mm) | 粘合力 (N/25mm) | 抗拉强度 (N/10mm) | 抗拉强度 (N/25mm) | 颜色 | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 厚度 (mm) | 基材 | 粘合剂 | 质量 (g) |
471-B | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 蓝色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 500 |
471-B1920 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 蓝色 | 19 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-B3820 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 蓝色 | 38 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-B5020 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 蓝色 | 50 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 1000 |
471-BK | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 黑色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 500 |
471-BK1920 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 黑色 | 19 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-BK3820 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 黑色 | 38 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-BK5020 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 黑色 | 50 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 1000 |
471-GN | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 绿色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 500 |
471-GN1920 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 绿色 | 19 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-GN3820 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 绿色 | 38 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-GN5020 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 绿色 | 50 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 1000 |
471-GY | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 灰色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 500 |
471-GY1920 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 灰色 | 19 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-GY3820 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 灰色 | 38 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-GY5020 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 灰色 | 50 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 1000 |
471-R | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 红色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 500 |
471-R1920 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 红色 | 19 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-R3820 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 红色 | 38 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-R5020 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 红色 | 50 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 1000 |
471-T | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 透明 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 500 |
471-T1920 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 透明 | 19 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-T3820 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 透明 | 38 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-T5020 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 透明 | 50 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 1000 |
471-WT | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 白色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 500 |
471-WT1920 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 白色 | 19 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-WT3820 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 白色 | 38 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-WT5020 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 白色 | 50 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 1000 |
471-Y | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 黄色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 500 |
471-Y1920 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 黄色 | 19 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-Y3820 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 黄色 | 38 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 950 |
471-Y5020 | 1.8 | 4.5 | 32.16 | 80.4 | 黄色 | 50 | 20 | 0.2 | PVC | 橡胶基 | 1000 |
厚度(mm) | 0.2 | 抗拉强度 | 32.16N/10mm |
粘结力 | 1.8N/10mm | 粘结力(N/25mm) | 4.5 |
拉伸强度(N/25mm) | 80.4 | 胶粘剂 | 橡胶 |
基材 | 聚氯乙烯(PVC) |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 颜色 | 颜色详细 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 10 | 蓝色系 | 蓝色 | 500 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 20 | 蓝色系 | 蓝色 | 950 | |
5个装 | 有 | 6天 | 38 | 20 | 蓝色系 | 蓝色 | 950 | |
4个装 | 有 | 6天 | 50 | 20 | 蓝色系 | 蓝色 | 1000 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 10 | 黑色系 | 黑色 | 500 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 20 | 黑色系 | 黑色 | 950 | |
5个装 | 有 | 6天 | 38 | 20 | 黑色系 | 黑色 | 950 | |
4个装 | 有 | 6天 | 50 | 20 | 黑色系 | 黑色 | 1000 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 10 | 绿色系 | 绿色 | 500 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 20 | 绿色系 | 绿色 | 950 | |
5个装 | 有 | 6天 | 38 | 20 | 绿色系 | 绿色 | 950 | |
4个装 | 有 | 6天 | 50 | 20 | 绿色系 | 绿色 | 1000 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 10 | 黑色系 | 灰色 | 500 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 20 | 黑色系 | 灰色 | 950 | |
5个装 | 有 | 6天 | 38 | 20 | 黑色系 | 灰色 | 950 | |
4个装 | 有 | 6天 | 50 | 20 | 黑色系 | 灰色 | 1000 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 10 | 红色系 | 红色 | 500 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 20 | 红色系 | 红色 | 950 | |
5个装 | 有 | 6天 | 38 | 20 | 红色系 | 红色 | 950 | |
4个装 | 有 | 6天 | 50 | 20 | 红色系 | 红色 | 1000 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 10 | 透明 | 透明 | 500 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 20 | 透明 | 透明 | 950 | |
5个装 | 有 | 6天 | 38 | 20 | 透明 | 透明 | 950 | |
4个装 | 有 | 6天 | 50 | 20 | 透明 | 透明 | 1000 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 10 | 白色系 | 白色 | 500 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 20 | 白色系 | 白色 | 950 | |
5个装 | 有 | 6天 | 38 | 20 | 白色系 | 白色 | 950 | |
4个装 | 有 | 6天 | 50 | 20 | 白色系 | 白色 | 1000 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 10 | 黄色系 | 黄色 | 500 | |
10个装 | 有 | 6天 | 19 | 20 | 黄色系 | 黄色 | 950 | |
5个装 | 有 | 6天 | 38 | 20 | 黄色系 | 黄色 | 950 | |
4个装 | 有 | 6天 | 50 | 20 | 黄色系 | 黄色 | 1000 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空