(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 美纹纸胶带“No.7239”(烤漆・车辆用)
  • 日东 美纹纸胶带“No.7239”(烤漆・车辆用)
  • 日东 美纹纸胶带“No.7239”(烤漆・车辆用)
  • 日东 美纹纸胶带“No.7239”(烤漆・车辆用)
  • 日东 美纹纸胶带“No.7239”(烤漆・车辆用)
收藏
对比
细节
类似品

日东 美纹纸胶带“No.7239”(烤漆・车辆用)(2~10个装)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

48.08起
(

标准单价:

48.08起
)

单价(未税):

48.08起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
12
15
18
24
30
40
50
查看全部(7)
类型 :
7239
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 18
粘着力: 3.6N/18mm
工作温度范围(℃): 120(30分钟)
厚度(mm): 0.09
抗拉强度: 74N/18mm
基材: 和纸
颜色: 黄色系
颜色详细: 黄色
胶粘剂: 丙烯酸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・附着力强,加热时不易起泡和剥落。
・基材强度高,剥离时不易断裂。
・用于机床等连接部件的接地。
产品规格
型号7239-127239-157239-187239-24
规格粘合力:3.6N/18mm
抗拉强度:74N/18mm
颜色:黄色
宽度(mm):12
长度(m):18
厚度(mm):0.09
工作温度范围:120℃(30分钟)
粘合力:3.6N/18mm
抗拉强度:74N/18mm
颜色:黄色
宽度(mm):15
长度(m):18
厚度(mm):0.09
工作温度范围:120℃(30分钟)
粘合力:3.6N/18mm
抗拉强度:74N/18mm
颜色:黄色
宽度(mm):18
长度(m):18
厚度(mm):0.09
工作温度范围:120℃(30分钟)
粘合力:3.6N/18mm
抗拉强度:74N/18mm
颜色:黄色
宽度(mm):24
长度(m):18
厚度(mm):0.09
工作温度范围:120℃(30分钟)
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量19.8g24.8g29.7g39.6g
 
型号7239-307239-407239-50
规格粘合力:3.6N/18mm
抗拉强度:74N/18mm
颜色:黄色
宽度(mm):30
长度(m):18
厚度(mm):0.09
工作温度范围:120℃(30分钟)
粘合力:3.6N/18mm
抗拉强度:74N/18mm
颜色:黄色
宽度(mm):40
长度(m):18
厚度(mm):0.09
工作温度范围:120℃(30分钟)
粘合力:3.6N/18mm
抗拉强度:74N/18mm
颜色:黄色
宽度(mm):50
长度(m):18
厚度(mm):0.09
工作温度范围:120℃(30分钟)
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量49.5g66g82.5g

基本信息

长度(m) 18 厚度(mm) 0.09
颜色 黄色系 粘着力 3.6N/18mm
抗拉强度 74N/18mm 颜色详细 黄色
工作温度范围(℃) 120(30分钟) 基材 和纸
胶粘剂 丙烯酸
型号
7239-12
7239-15
7239-18
7239-24
7239-30
7239-40
7239-50
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

57.68起

10个装

4天 12 19.8

57.68起

8个装

4天 15 24.8

62.88起

7个装

4天 18 29.7

57.68起

5个装

4天 24 39.6

60.24起

4个装

4天 30 49.5

59.98起

3个装

4天 40 66

48.08起

2个装

4天 50 82.5

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空