(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 冈本 牛皮纸胶带 No.228(长尺寸型)
  • 冈本 牛皮纸胶带 No.228(长尺寸型)
  • 冈本 牛皮纸胶带 No.228(长尺寸型)
  • 冈本 牛皮纸胶带 No.228(长尺寸型)
  • 冈本 牛皮纸胶带 No.228(长尺寸型)
  • 冈本 牛皮纸胶带 No.228(长尺寸型)
收藏
对比
细节
类似品

冈本 牛皮纸胶带 No.228(长尺寸型)

根据数量多少打折
品牌:
冈本工业胶粘 [日本]
冈本工业胶粘 [日本]
暂无评价

单价(未税):

167.24起
(

标准单价:

167.24起
)

单价(未税):

167.24起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
38
50
查看全部(2)
颜色 :
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
查看全部(5)
类型 :
228
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

6天以内

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 500
基材: 牛皮纸
厚度(mm): 0.14
胶粘剂: 橡胶

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共10个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・重量轻,使包装工作更轻松。
・适用于轻到中型包装(机械用)。
・多种颜色,可作为颜色区分用。
产品规格
型号228B38500228B50500228G38500228G50500228R3850
规格颜色:蓝色
宽度(mm):38
长度(m):500
厚度(mm):0.14
颜色:蓝色
宽度(mm):50
长度(m):500
厚度(mm):0.14
颜色:绿色
宽度(mm):38
长度(m):500
厚度(mm):0.14
颜色:绿色
宽度(mm):50
长度(m):500
厚度(mm):0.14
颜色:红色
宽度(mm):38
长度(m):500
厚度(mm):0.14
材质基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶基
基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶基
基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶基
基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶基
基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶基
质量2610g3380g2610g3380g2610g
 
型号228R50500228W38500228W50500228Y38500228Y50500
规格颜色:红色
宽度(mm):50
长度(m):500
厚度(mm):0.14
颜色:白色
宽度(mm):38
长度(m):500
厚度(mm):0.14
颜色:白色
宽度(mm):50
长度(m):500
厚度(mm):0.14
颜色:黄色
宽度(mm):38
长度(m):500
厚度(mm):0.14
颜色:黄色
宽度(mm):50
长度(m):500
厚度(mm):0.14
材质基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶基
基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶基
基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶基
基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶基
基材:牛皮纸
粘合剂:橡胶基
质量3380g2610g3380g2610g3380g
注意事项
・请勿直接贴在人身上,否则可能会引起皮肤过敏。
・请勿将其用于电气绝缘。
・请将粘贴面上的灰尘、油污、水等清理干净。
・将胶带存放在阴凉处,避免阳光直射。

基本信息

长度(m) 500 厚度(mm) 0.14
胶粘剂 橡胶 基材 牛皮纸
型号
228B38500
228B50500
228G38500
228G50500
228R38500
228R50500
228W38500
228W50500
228Y38500
228Y50500
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 重量
(g)

201.42起

7天 38 蓝色系 2610

265.09起

6天 50 蓝色系 3380

201.42起

6天 38 绿色系 2610

265.09起

6天 50 绿色系 3380

201.42起

6天 38 红色系 2610

265.09起

6天 50 红色系 3380

167.24起

6天 38 白色系 2610

219.47起

6天 50 白色系 3380

201.42起

6天 38 黄色系 2610

265.09起

6天 50 黄色系 3380

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空