(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 工艺胶带 313
  • 米其邦 工艺胶带 313
  • 米其邦 工艺胶带 313
  • 米其邦 工艺胶带 313
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 工艺胶带 313

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

6.25起
(

标准单价:

6.25起
)

单价(未税):

6.25起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
38
45
50
60
75
查看全部(6)
长度 (m) :
38
45
50
500
查看全部(4)
类型 :
313
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.14
抗拉强度: 54.6N/10mm
胶粘剂: 橡胶类
颜色: 红色系
颜色详细: 赭石色
切断方法: 可手撕
粘结力: 2.91N/10mm
基材: 工艺纸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 质量 (g) 延伸率 (%) 购买条件 预计发货日
购买件数
共9个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・胶带拉出轻松,操作性优越。
・用于封箱,如纸箱封口。
・用于快递和包裹的打包。
・生产时未使用有机溶剂。
・可以用手切割,使其易于使用。
产品规格
型号基材粘合剂颜色延伸率宽度(mm)长度(m)厚度(mm)粘合力 (N/10mm)抗拉强度 (N/10mm)切断方法质量
313-25工艺纸橡胶类赭石色9%25500.142.9154.6可手撕170g
313-38工艺纸橡胶类赭石色7%38380.142.9154.6可手撕259g
313-38X500工艺纸橡胶类赭石色9%385000.142.9154.6可手撕-
313-45工艺纸橡胶类赭石色7%45450.142.9154.6可手撕300g
313-45X500工艺纸橡胶类赭石色7%455000.142.9154.6可手撕3000g
313-50工艺纸橡胶类赭石色7%50500.142.9154.6可手撕310g
313-50X500工艺纸橡胶类赭石色9%505000.142.9154.6可手撕-
313-60工艺纸橡胶类赭石色7%60500.142.9154.6可手撕408g
313-75工艺纸橡胶类赭石色7%75500.142.9154.6可手撕508g

基本信息

厚度(mm) 0.14 颜色 红色系
粘结力 2.91N/10mm 抗拉强度 54.6N/10mm
颜色详细 赭石色 基材 工艺纸
胶粘剂 橡胶类 切断方法 可手撕
型号
313-25
313-38
313-38X500
313-45
313-45X500
313-50
313-50X500
313-60
313-75
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
质量
(g)
延伸率
(%)

6.25起

4天 25 50 170 9

9.34起

4天 38 38 259 7

88.51起

5天 38 500 - 9

11.01起

4天 45 45 300 7

104.81起

5天 45 500 3000 7

12.33起

4天 50 50 310 7

135.02起

5天 50 500 - 9

14.80起

4天 60 50 408 7

18.50起

4天 75 50 508 7

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空