(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 颜色 | 颜色详细 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 粘合力 (N/10mm) | 粘合力 (N/25mm) | 抗拉强度 (N/10mm) | 颜色 | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 厚度 (mm) | 切割条件 | 基材 | 粘合剂 | 质量(g) |
V360A1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 蓝色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360B1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 棕色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360C1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 青草色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360D1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 橙色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360E1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 紫色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360H1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 灰色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360K1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 黑色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360L1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 天蓝色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360M1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 绿色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360P1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 粉色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360Q1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 奶油色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360R1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 红色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360T1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 透明 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360W1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 白色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
V360Y1N | 1.3 | 3.3 | 33.1 | 黄色 | 19 | 10 | 0.2 | 需使用刀具 | PVC树脂 | 橡胶类 | 45 |
宽度(mm) | 19 | 长度(m) | 10 |
厚度(mm) | 0.2 | 粘着力 | 1.33N/10mm、3.3N/25mm |
抗拉强度 | 33.1N/10mm | 质量(g) | 45 |
基材 | PVC树脂 | 胶粘剂 | 橡胶类 |
型号 |
---|
V360A1N |
V360B1N |
V360C1N |
V360D1N |
V360E1N |
V360H1N |
V360K1N |
V360L1N |
V360M1N |
V360P1N |
V360Q1N |
V360R1N |
V360T1N |
V360W1N |
V360Y1N |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 颜色 | 颜色详细 |
---|---|---|---|---|
有 | 4天 | 蓝色系 | 蓝色 | |
有 | 4天 | 茶色系 | 棕色 | |
有 | 4天 | 绿色系 | 青草色 | |
有 | 4天 | 黄色系 | 橙色 | |
有 | 4天 | 紫色系 | 紫色 | |
有 | 4天 | 黑色系 | 灰色 | |
有 | 4天 | 黑色系 | 黑色 | |
有 | 4天 | 蓝色系 | 天蓝色 | |
有 | 4天 | 绿色系 | 绿色 | |
有 | 4天 | 红色系 | 粉色 | |
有 | 4天 | 白色系 | 奶油色 | |
有 | 4天 | 红色系 | 红色 | |
有 | 4天 | 透明 | 透明 | |
有 | 4天 | 白色系 | 白色 | |
有 | 4天 | 黄色系 | 黄色 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空