(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 彩色牛皮纸胶带“No.500WC”
收藏
对比
细节
类似品

积水 彩色牛皮纸胶带“No.500WC”

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

28.10起
(

标准单价:

28.10起
)

单价(未税):

28.10起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
黑色系
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
紫色系
查看全部(7)
颜色详细 :
天蓝色
橙色
白色
粉色
紫色
红色
绿色
蓝色
黄绿色
黄色
黑色
查看全部(11)
类型 :
K50W
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
粘着力: 3.3N/10mm、8.25N/25mm
基材: 牛皮纸
长度(m): 50
抗拉强度: 60N/10mm
胶粘剂: 橡胶类
厚度(mm): 0.14
质量(g): 300

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 颜色详细 购买条件 预计发货日
购买件数
共11个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・采用特殊的白色牛皮纸,有11种颜色可供选择。
・使用无溶剂粘合剂。
产品规格
型号基材粘合剂颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)粘合力抗拉强度切断方法质量
K50WA13牛皮纸橡胶类蓝色50500.143.3N/10mm60N/10mm可手撕300g
K50WC13牛皮纸橡胶类黄绿色50500.143.3N/10mm60N/10mm可手撕300g
K50WD13牛皮纸橡胶类橙色50500.143.3N/10mm60N/10mm可手撕300g
K50WE13牛皮纸橡胶类紫色50500.143.3N/10mm60N/10mm可手撕300g
K50WK13牛皮纸橡胶类黑色50500.143.3N/10mm60N/10mm可手撕300g
K50WL13牛皮纸橡胶类天蓝色50500.143.3N/10mm60N/10mm可手撕300g
K50WM13牛皮纸橡胶类绿色50500.143.3N/10mm60N/10mm可手撕300g
K50WP13牛皮纸橡胶类粉色50500.143.3N/10mm60N/10mm可手撕300g
K50WR13牛皮纸橡胶类红色50500.143.3N/10mm60N/10mm可手撕300g
K50WW13牛皮纸橡胶类白色50500.143.3N/10mm60N/10mm可手撕300g
K50WY13牛皮纸橡胶类黄色50500.143.3N/10mm60N/10mm可手撕300g

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 50
厚度(mm) 0.14 粘着力 3.3N/10mm、8.25N/25mm
抗拉强度 60N/10mm 质量(g) 300
基材 牛皮纸 胶粘剂 橡胶类
型号
K50WA13
K50WC13
K50WD13
K50WE13
K50WK13
K50WL13
K50WM13
K50WP13
K50WR13
K50WW13
K50WY13
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色 颜色详细

28.10起

4天 蓝色系 蓝色

32.85起

4天 绿色系 黄绿色

28.10起

4天 黄色系 橙色

28.10起

4天 紫色系 紫色

30.56起

4天 黑色系 黑色

28.10起

4天 蓝色系 天蓝色

28.10起

4天 绿色系 绿色

28.10起

4天 红色系 粉色

30.56起

4天 红色系 红色

28.10起

4天 白色系 白色

28.10起

4天 黄色系 黄色

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空