(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 德莎 皱纹纸遮蔽胶带 4341
收藏
对比
细节
类似品

德莎 皱纹纸遮蔽胶带 4341

根据数量多少打折
品牌:
德莎(TESA)[德国]
德莎(TESA)[德国]
暂无评价

单价(未税):

67.63起
(

标准单价:

67.63起
)

单价(未税):

67.63起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
4341-000-38X50
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 38
颜色: 茶色系
粘着力: 4.7N/10mm
基材: 皱纹纸
长度(m): 50
详细颜色: 棕色
抗拉强度: 53N/25mm
粘结剂: 橡胶类(无溶剂)
厚度(mm): 0.17
质量(g): 286
使用温度范围(℃): ~140
切断方法: 可手撕

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・易于粘贴,撕下后无胶残留。
・适用于中到高耐热用途。
・使用环保的无溶剂型粘合剂。
・适用于涂装用遮蔽胶带。
・用于车辆涂装。
・用于印刷电路板等的回流焊接工艺。
产品规格
型号4341-000-38X50
规格粘合力:4.7N/10mm
抗拉强度:53N/25mm
颜色:棕色
宽度(mm):38
长度(m):50
厚度(mm):0.17
切断方法:可手工切割
工作温度范围(℃):140
材质基材:皱纹纸
粘合剂:橡胶类(无溶剂)
质量286g
使用示例
   

基本信息

宽度(mm) 38 长度(m) 50
厚度(mm) 0.17 颜色 茶色系
详细颜色 棕色 质量(g) 286
粘着力 4.7N/10mm 抗拉强度 53N/25mm
使用温度范围(℃) ~140 基材 皱纹纸
粘结剂 橡胶类(无溶剂) 切断方法 可手撕
型号
4341-000-38X50
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

67.63起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空