(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 表面保护胶带
  • TRUSCO 表面保护胶带
  • TRUSCO 表面保护胶带
  • TRUSCO 表面保护胶带
  • TRUSCO 表面保护胶带
  • TRUSCO 表面保护胶带
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 表面保护胶带

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

61.48起
(

标准单价:

61.48起
)

单价(未税):

61.48起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
100
200
300
500
查看全部(5)
颜色 :
蓝色系
透明
查看全部(2)
类型 :
TSP
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 100
室内/室外: 室内
切断方法: 需使用刀具
厚度(mm): 0.055
材质/基材: 聚乙烯
粘结力: 0.65N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共10个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・使用特殊粘合剂,不用担心自然脱落。
・粘附力稳定,加工性优越。
・使用高剥离性的弱粘胶膜。
・弱粘层类型,贴合和剥离操作简单。
・用于不锈钢、铝等金属板、预涂钢板、铝合金窗框等的表面保护。
・切割时需要刀具。
产品规格
型号粘合力(N/10mm)颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)类型基材粘合剂质量(kg)
TSP-51B0.65蓝色1001000.055室内聚乙烯丙烯酸0.59
TSP-51N0.65透明1001000.055室内聚乙烯丙烯酸0.59
TSP-52B0.65蓝色2001000.055室内聚乙烯丙烯酸1.18
TSP-52N0.65透明2001000.055室内聚乙烯丙烯酸1.18
TSP-53B0.65蓝色3001000.055室内聚乙烯丙烯酸1.77
TSP-53N0.65透明3001000.055室内聚乙烯丙烯酸1.77
TSP-55B0.65蓝色5001000.055室内聚乙烯丙烯酸2.94
TSP-55N0.65透明5001000.055室内聚乙烯丙烯酸2.94
TSP-5B0.65蓝色501000.055室内聚乙烯丙烯酸0.29
TSP-5N0.65透明501000.055室内聚乙烯丙烯酸0.29
注意事项:
・请避免长时间粘贴放置或在户外使用,以免造成被粘物污染或残留胶水。
・特别是在氟处理板、PVC板等树脂材料上使用时请注意,容易产生残胶。
・请在实际条件下进行粘贴和剥离测试,充分考虑后再使用。

基本信息

长度(m) 100 厚度(mm) 0.055
粘结力 0.65N/10mm 室内/室外 室内
材质/基材 聚乙烯 胶粘剂 丙烯酸
切断方法 需使用刀具
型号
TSP-5B
TSP-5N
TSP-51B
TSP-51N
TSP-52B
TSP-52N
TSP-53B
TSP-53N
TSP-55B
TSP-55N
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 质量
(g)

63.23起

4天 50 蓝色系 290

61.48起

4天 50 透明 290

117.32起

4天 100 蓝色系 590

114.49起

4天 100 透明 590

230.92起

4天 200 蓝色系 1180

228.54起

4天 200 透明 1180

343.38起

4天 300 蓝色系 1770

338.81起

4天 300 透明 1770

537.41起

4天 500 蓝色系 2940

527.98起

4天 500 透明 2940

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空