(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • TRUSCO 荧光点标记贴纸
  • TRUSCO 荧光点标记贴纸
  • TRUSCO 荧光点标记贴纸
  • TRUSCO 荧光点标记贴纸
  • TRUSCO 荧光点标记贴纸
收藏
对比
细节
类似品

TRUSCO 荧光点标记贴纸

根据数量多少打折
品牌:
TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

单价(未税):

40.69起
(

标准单价:

40.69起
)

单价(未税):

40.69起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
红色系
黄色系
绿色系
查看全部(3)
颜色详细 :
橙色
粉色
绿色
黄色
查看全部(4)
内部容量 :
1袋包含1张
查看全部(1)
类型 :
FRL5020
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.16
尺寸(mm): φ50
材质/基材: 聚氯乙烯
粘结力: 6.8N/10mm、17N/25mm
室内/室外: 室内
胶粘剂: 丙烯酸
抗拉强度: 36N/10mm
质量(g): 35
内部容量: 1袋包含1张

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 颜色详细 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・视认性高的圆形荧光色贴纸。
・在照明下发出荧光,清晰可见,适合需要强烈注意的地方。
・可作为安全确认的标志,也方便用于工作流程的确认。
・每袋包含20个荧光贴纸。
・颜色鲜明,一目了然,适合按颜色管理。
・作为安全展示板贴纸
・用于按颜色管理。
产品规格
型号FRL5020-GNFRL5020-OFRL5020-PFRL5020-Y
规格粘合力:6.8N/10mm
粘合力:17N/25mm
抗拉强度:36N/10mm
颜色:绿色
尺寸(mm): φ50
厚度(mm):0.16
1袋包含1张
类型(室内/室外):室内
粘合力:6.8N/10mm
粘合力:17N/25mm
抗拉强度:36N/10mm
颜色:橙色
尺寸(mm): φ50
厚度(mm):0.16
1袋包含1张
类型(室内/室外):室内
粘合力:6.8N/10mm
粘合力:17N/25mm
抗拉强度:36N/10mm
颜色:粉色
尺寸(mm): φ50
厚度(mm):0.16
1袋包含1张
类型(室内/室外):室内
粘合力:6.8N/10mm
粘合力:17N/25mm
抗拉强度:36N/10mm
颜色:黄色
尺寸(mm): φ50
厚度(mm):0.16
1袋包含1张
类型(室内/室外):室内
材质基材:聚氯乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚氯乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚氯乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚氯乙烯
粘合剂:丙烯酸
质量35g35g35g35g
使用示例

基本信息

厚度(mm) 0.16 粘结力 6.8N/10mm、17N/25mm
抗拉强度 36N/10mm 尺寸(mm) φ50
室内/室外 室内 质量(g) 35
材质/基材 聚氯乙烯 胶粘剂 丙烯酸
内部容量 1袋包含1张
型号
FRL5020-GN
FRL5020-O
FRL5020-P
FRL5020-Y
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色 颜色详细 内部容量

40.69起

4天 绿色系 绿色 1袋包含1张

40.69起

4天 黄色系 橙色 1袋包含1张

40.69起

4天 红色系 粉色 1袋包含1张

40.69起

4天 黄色系 黄色 1袋包含1张

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空