(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 未来工业 电缆滑车(R)(I形钢用)
  • 未来工业 电缆滑车(R)(I形钢用)
收藏
对比
细节
类似品

未来工业 电缆滑车(R)(I形钢用)

根据数量多少打折
品牌:
未来工业(MIRAI)[日本]
未来工业(MIRAI)[日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
适用导轨 :
I型钢(75、100mm)
I型钢(125、150mm)
查看全部(2)
类型 :
CK-100
CK-200
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 单轨小车
适用电缆尺寸(mm): Φ10~Φ20
挂数: 1

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 适用导轨 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・可以方便地进行安装、搬迁和扩建。
・用于电动工具和起重机等移动设备供电线的滑轮。
产品规格
型号CK101CK-201
规格负载能力(kgf):7
兼容电缆直径(mm):1020
悬挂数量:1
高(mm):212
厚度(mm):139
I字钢:75100mm用
类型:I形钢用
允许负载(daN):2.94
负载能力(kgf):7
适用电缆直径(mm):1020
悬挂数量:1
高(mm):206
厚度(mm):133
工字钢:125150mm用
类型:I形钢用
材质塑料主体:聚碳酸酯
滚轮支架:PA
质量425g448g

基本信息

产品类型 单轨小车 适用电缆尺寸(mm) Φ10~Φ20
挂数 1
型号
CK101
CK-201
型号数量折扣一般
发货日
适用导轨
4天 I型钢(75、100mm)
4天 I型钢(125、150mm)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空