(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 详细类型 | 适用电缆尺寸 (mm) | 挂数 | 适用导轨 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 适用电缆直径 | 吊挂数量 |
CK-81AWMZZ | Φ10~Φ20 | 1 |
CK-81BWMZZ | Φ10~Φ20 | 1 |
CK-82AWMZZ | Φ10~Φ20 | 2 |
CK-82AZZ | Φ10~Φ20 | 2 |
CK-82BWMZZ | Φ10~Φ20 | 2 |
CK-82BZZ | Φ10~Φ20 | 2 |
CK-83AWMZZ | Φ20~Φ30 | 1 |
CK-83AZZ | Φ20~Φ30 | 1 |
CK-83BWMZZ | Φ20~Φ30 | 1 |
CK-83BZZ | Φ20~Φ30 | 1 |
CK-84AWMZZ | Φ30~Φ45 | 1 |
CK-84AZZ | Φ30~Φ45 | 1 |
CK-84BWMZZ | Φ30~Φ45 | 1 |
CK-84BZZ | Φ30~Φ45 | 1 |
CK-85AWMZZ | Φ20~Φ35 | 2 |
CK-85AZZ | Φ20~Φ35 | 2 |
CK-85BWMZZ | Φ20~Φ35 | 2 |
CK-85BZZ | Φ20~Φ35 | 2 |
CK-86AWMZZ | Φ45~Φ70 | 1 |
CK-86AZZ | Φ45~Φ70 | 1 |
CK-86BWMZZ | Φ45~Φ70 | 1 |
CK-86BZZ | Φ45~Φ70 | 1 |
产品类型 | 单轨小车 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 详细类型 | 适用电缆尺寸 (mm) | 挂数 | 适用导轨 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 双辊型 | Φ10~Φ20 | 1 | C型钢(30×60mm) | |
有 | 5天 | 双辊型 | Φ10~Φ20 | 1 | C型钢(45×75mm) | |
有 | 5天 | 双辊型 | Φ10~Φ20 | 2 | C型钢(30×60mm) | |
有 | 5天 | 单辊型 | Φ10~Φ20 | 2 | C型钢(30×60mm) | |
有 | 5天 | 双辊型 | Φ10~Φ20 | 2 | C型钢(45×75mm) | |
有 | 5天 | 单辊型 | Φ10~Φ20 | 2 | C型钢(45×75mm) | |
有 | 5天 | 双辊型 | Φ20~Φ30 | 1 | C型钢(30×60mm) | |
有 | 5天 | 单辊型 | Φ20~Φ30 | 1 | C型钢(30×60mm) | |
有 | 5天 | 双辊型 | Φ20~Φ30 | 1 | C型钢(45×75mm) | |
有 | 5天 | 单辊型 | Φ20~Φ30 | 1 | C型钢(45×75mm) | |
有 | 5天 | 双辊型 | Φ30~Φ45 | 1 | C型钢(30×60mm) | |
有 | 5天 | 单辊型 | Φ30~Φ45 | 1 | C型钢(30×60mm) | |
有 | 5天 | 双辊型 | Φ30~Φ45 | 1 | C型钢(45×75mm) | |
有 | 5天 | 单辊型 | Φ30~Φ45 | 1 | C型钢(45×75mm) | |
有 | 5天 | 双辊型 | Φ20~Φ35 | 2 | C型钢(30×60mm) | |
有 | 5天 | 单辊型 | Φ20~Φ35 | 2 | C型钢(30×60mm) | |
有 | 5天 | 双辊型 | Φ20~Φ35 | 2 | C型钢(45×75mm) | |
有 | 5天 | 单辊型 | Φ20~Φ35 | 2 | C型钢(45×75mm) | |
有 | 5天 | 双辊型 | Φ45~Φ70 | 1 | C型钢(30×60mm) | |
有 | 5天 | 单辊型 | Φ45~Φ70 | 1 | C型钢(30×60mm) | |
有 | 5天 | 双辊型 | Φ45~Φ70 | 1 | C型钢(45×75mm) | |
有 | 5天 | 单辊型 | Φ45~Φ70 | 1 | C型钢(45×75mm) |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空