(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 象印 手拉葫芦
收藏
对比
细节
类似品

象印 手拉葫芦

根据数量多少打折
品牌:
象印
象印
暂无评价

单价(未税):

2,236.64起
(

标准单价:

2,236.64起
)

单价(未税):

2,236.64起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
0.5
1
1.6
2
2.5
3.1
查看全部(6)
标准扬程 (m) :
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
查看全部(7)
挂钩间最小距离 (mm) :
277
303
338
379
416
516
查看全部(6)
内部容量 :
1台
查看全部(1)
类型 :
H0□□□□
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 手拉葫芦
内部容量: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 标准扬程 (m) 挂钩间最小距离 (mm) 重量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共39个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品规格
型号额定载荷(t)标准扬程(m)钩间最小距离(mm)容量(t)质量(kg)
H005300.53.02770.59.8
H005350.53.52770.510.6
H005400.542770.511.4
H005450.54.52770.512.2
H005500.552770.513
H005550.55.52770.513.8
H005600.562770.514.6
H010301.03.0303112.3
H010351.03.5303113.2
H010401.04303114.1
H010451.04.5303115
H010501.05303115.9
H010551.05.5303116.8
H010601.06303117.7
H016301.63.03381.615.7
H016351.63.53381.616.7
H016401.643381.617.7
H016451.64.53381.618.7
H016501.653381.619.7
H016551.65.53381.620.7
H016601.663381.621.7
H020352.03.5379222.2
H020402.04379223.4
H020452.04.5379224.6
H020502.05379225.8
H020552.05.5379227
H020602.06379228.2
H025352.53.54162.526.8
H025402.54416228.2
H025452.54.54162.529.6
H025502.554162.531
H025552.55.54162.532.4
H025602.564162.533.8
H031353.13.55163.125.6
H031403.145163.127.2
H031453.14.55163.128.8
H031503.155163.130.4
H031553.15.55163.132
H031603.165163.133.6

基本信息

产品类型 手拉葫芦 内部容量 1台
型号
H00530
H00535
H00540
H00545
H00550
H00555
H00560
H01030
H01035
H01040
H01045
H01050
H01055
H01060
H01630
H01635
H01640
H01645
H01650
H01655
H01660
H02035
H02040
H02045
H02050
H02055
H02060
H02535
H02540
H02545
H02550
H02555
H02560
H03135
H03140
H03145
H03150
H03155
H03160
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
标准扬程
(m)
挂钩间最小距离
(mm)
重量
(g)
内部容量

2,236.64起

7天 0.5 3 277 9800 1台

2,372.27起

7天 0.5 3.5 277 10600 1台

2,507.98起

7天 0.5 4 277 11400 1台

2,643.61起

7天 0.5 4.5 277 12200 1台

2,779.33起

7天 0.5 5 277 13000 1台

2,812.71起

7天 0.5 5.5 277 13800 1台

2,943.67起

7天 0.5 6 277 14600 1台

2,604.24起

7天 1 3 303 12300 1台

2,757.48起

7天 1 3.5 303 13200 1台

2,910.63起

7天 1 4 303 14100 1台

3,063.79起

7天 1 4.5 303 15000 1台

3,217.04起

7天 1 5 303 15900 1台

3,370.19起

7天 1 5.5 303 16800 1台

3,523.43起

7天 1 6 303 17700 1台

3,409.56起

7天 1.6 3 338 15700 1台

3,580.32起

7天 1.6 3.5 338 16700 1台

3,751.01起

7天 1.6 4 338 17700 1台

3,921.69起

7天 1.6 4.5 338 18700 1台

4,092.36起

7天 1.6 5 338 19700 1台

4,263.04起

7天 1.6 5.5 338 20700 1台

4,433.81起

7天 1.6 6 338 21700 1台

3,943.53起

7天 2 3.5 379 22200 1台

4,123.02起

7天 2 4 379 23400 1台

4,302.51起

7天 2 4.5 379 24600 1台

5,186.46起

7天 2 5 379 25800 1台

5,365.95起

7天 2 5.5 379 27000 1台

5,545.35起

7天 2 6 379 28200 1台

5,357.14起

7天 2.5 3.5 416 26800 1台

5,545.35起

7天 2.5 4 416 28200 1台

5,821.63起

7天 2.5 4.5 416 29600 1台

6,009.83起

7天 2.5 5 416 31000 1台

6,286.10起

7天 2.5 5.5 416 32400 1台

6,474.32起

7天 2.5 6 416 33800 1台

5,978.66起

7天 3.1 3.5 516 25600 1台

6,263.22起

7天 3.1 4 516 27200 1台

6,635.76起

7天 3.1 4.5 516 28800 1台

6,920.22起

7天 3.1 5 516 30400 1台

7,292.84起

7天 3.1 5.5 516 32000 1台

7,577.31起

7天 3.1 6 516 33600 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空