(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 象印 小型手拉葫芦“Hoist Man”(带变矩功能)
收藏
对比
细节
类似品

象印 小型手拉葫芦“Hoist Man”(带变矩功能)

根据数量多少打折
品牌:
象印
象印
暂无评价

单价(未税):

2,142.39起
(

标准单价:

2,142.39起
)

单价(未税):

2,142.39起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
0.5
1
1.5
2
3
5
查看全部(6)
标准扬程 (m) :
2.5
3
查看全部(2)
起重链 (m) :
2.5
3.0
查看全部(2)
手动链 (m) :
2.5
3.0
查看全部(2)
挂钩间最小距离 (mm) :
275
310
340
380
480
555
查看全部(6)
内部容量 :
1台
查看全部(1)
类型 :
HM3
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 手拉葫芦
内部容量: 1台
材质(起重链): 特殊合金钢
规格: 有液力变矩器

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 标准扬程 (m) 起重链 (m) 手动链 (m) 挂钩间最小距离 (mm) 重量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・采用防锈、坚固的长寿命负载链。
・配备独特的防止过载安全机制--变矩器装置。
・高刚性结构和机构保持力。
・使用V级链条。
・结构紧凑,重量最轻,阵容强大。
・重量(与本公司产品相比)减轻21%。
产品规格
型号HM3-00525HM3-01025HM3-01525
规格额定载荷(t):0.5
标准扬程(m):2.5
钩间最小距离(mm):275
负载链(米):2.5
手链(米):2.5
额定载荷(t):1.0
标准扬程(m):2.5
钩间最小距离(mm):310
负载链(米):2.5
手链(米):2.5
额定载荷(t):1.5
标准扬程(m):2.5
钩间最小距离(mm):340
负载链(米):2.5
手链(米):2.5
材质负载链:特种合金钢负载链:特种合金钢负载链:特种合金钢
质量6.2kg9.2kg11.7kg
 
型号HM3-02030HM3-03030HM3-05030
规格额定载荷(t):2.0
标准扬程(m):3.0
钩间最小距离(mm):380
负载链(米):3.0
手链(米):3.0
额定载荷(t):3.0
标准扬程(m):3.0
钩间最小距离(mm):480
负载链(米):3.0
手链(米):3.0
额定载荷(t):5.0
标准扬程(m):3.0
钩间最小距离(mm):555
负载链(米):3.0
手链(米):3.0
材质负载链:特种合金钢负载链:特种合金钢负载链:特种合金钢
质量16.9kg19.1kg34.7kg

基本信息

产品类型 手拉葫芦 材质(起重链) 特殊合金钢
规格 有液力变矩器 内部容量 1台
型号
HM3-00525
HM3-01025
HM3-01525
HM3-02030
HM3-03030
HM3-05030
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
标准扬程
(m)
起重链
(m)
手动链
(m)
挂钩间最小距离
(mm)
重量
(g)
内部容量

2,142.39起

4天 0.5 2.5 2.5 2.5 275 6200 1台

2,434.62起

4天 1 2.5 2.5 2.5 310 9200 1台

3,213.69起

4天 1.5 2.5 2.5 2.5 340 11700 1台

3,738.06起

4天 2 3 3.0 3.0 380 16900 1台

4,944.09起

4天 3 3 3.0 3.0 480 19100 1台

8,285.66起

5天 5 3 3.0 3.0 555 34700 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空