(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 象印 小型轻量手拉葫芦 C-21型
收藏
对比
细节
类似品

象印 小型轻量手拉葫芦 C-21型

根据数量多少打折
品牌:
象印
象印
暂无评价

单价(未税):

1,523.18起
(

标准单价:

1,523.18起
)

单价(未税):

1,523.18起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
1.5
2
3
5
查看全部(4)
标准扬程 (m) :
2.5
3
查看全部(2)
起重链 (m) :
2.5
3.0
查看全部(2)
手动链 (m) :
2.5
3.0
查看全部(2)
挂钩间最小距离 (mm) :
340
384
480
550
查看全部(4)
内部容量 :
1台
查看全部(1)
类型 :
C21
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 手拉葫芦
内部容量: 1台
材质(起重链): 特殊合金钢
特长: 标准配备经德国安全审查机构认可的表面硬化强力负载链。超紧凑轻巧的设计使其轻便且易于携带。可防止放卷时卡住并提高可操作性。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 标准扬程 (m) 起重链 (m) 手动链 (m) 挂钩间最小距离 (mm) 重量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
超紧凑、轻便的手动环链葫芦,轻便且易于携带。
【特点】
・标准配备经德国安全审查机构认可的硬化表面负载链。
・防止下降时卡链,操作性更好。
・JIS标准品(JISB8802)。
・0.5吨,自重6.1kg,重量轻,携带也非常方便。
【用途】
・用于吊起和吊下重物。

小型轻量手拉葫芦尺寸表

寸法図A C21-00525(C21-0.5) C21-01025(C21-1) C21-01525( C21-1.5 ) C21-02030(C21-1)

尺寸图A。
C21-00525(C21-0.5)。
C21-01025(C21-1)。
C21-01525( C21-1.5 )。
C21-02030(C21-1)。

寸法図B C21-03030(C21-3)

尺寸图B。
C21-03030(C21-3)。

寸法図C C21-05030(C21-5)

尺寸图C。
C21-05030(C21-5)。

型号ABCDEFGHIN
C21-0.527513154771213036171324
C21-131014361821483443221629
C21-1.534015268841683643262129
C21-238416475891934253292234
C21-348015268842094453352836
C21-555516475892975870463447

产品规格

型号额定负荷
(t)
标准扬程
(m)
挂钩间最小距离
(mm)
负载链
(m)
手动链
(m)
质量
(kg)
C21-005250.502.52752.52.56.1
C21-010251.002.53102.52.59.2
C21-015251.502.53402.52.511.7
C21-020302.003.03843.03.016.7
C21-030303.003.04803.03.019.4
C21-050305.003.05503.03.033.9

基本信息

产品类型 手拉葫芦 材质(起重链) 特殊合金钢
特长 标准配备经德国安全审查机构认可的表面硬化强力负载链。超紧凑轻巧的设计使其轻便且易于携带。可防止放卷时卡住并提高可操作性。 内部容量 1台
型号
C21-01525
C21-02030
C21-03030
C21-05030
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
标准扬程
(m)
起重链
(m)
手动链
(m)
挂钩间最小距离
(mm)
重量
(g)
内部容量

1,523.18起

4天 1.5 2.5 2.5 2.5 340 11700 1台

1,952.53起

4天 2 3 3.0 3.0 384 16700 1台

2,734.76起

4天 3 3 3.0 3.0 480 19400.0 1台

4,140.81起

4天 5 3 3.0 3.0 550 33900.0 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空