(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
收藏
对比
细节
类似品

则武 NCA 防滑胶带卷型

根据数量多少打折
品牌:
则武(NORITAKE COATED ABRASIVE) [日本]
则武(NORITAKE COATED ABRASIVE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

273.82起
(

标准单价:

273.82起
)

单价(未税):

273.82起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
黑色系
白色系
红色系
黄色系
绿色系
查看全部(5)
颜色详细 :
深红色
灰色
白色
红色
绿色
黄色
黑色
查看全部(7)
内部容量 :
5件
查看全部(1)
类型 :
NSP150610 5P
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 150
重量(g): 500
磨粒: 碳化硅、氧化铝
基材: 丙烯酸
长度(m): 0.61
粘合力: 8N/10mm、20N/25mm
切断方式: 需使用刀具
粘合剂: 屋外用
厚度(mm): 0.8
抗拉强度: 60N/10mm、147N/25mm
特点: 铝箔
内部容量: 5件

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 颜色详细 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・安装方便,只需撕下背纸并粘贴即可。
・由于不需要干燥时间,使用马上发挥效果。
・可用于有水、油的地方。
・通过使用碳中和气体,制造时的排放量减少了61%。
・适合户外使用。
・用于建筑物、工厂的出入口。
・用于楼梯、斜坡通道。
・用于建筑机械、叉车的踏板部分。
・用于餐厅、食堂等的厨房。
产品规格
型号NSP150610 5P-BKNSP150610 5P-ENSP150610 5P-GNNSP150610 5P-GY
规格粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
抗拉强度:147N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):150
长度(m):0.61
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
类型(室内/室外):室外用
粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
抗拉强度:147N/25mm
颜色:深红色
宽度(mm):150
长度(m):0.61
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
类型(室内/室外):室外用
粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
抗拉强度:147N/25mm
颜色:绿色
宽度(mm):150
长度(m):0.61
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
类型(室内/室外):室外用
粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
抗拉强度:147N/25mm
颜色:灰色
宽度(mm):150
长度(m):0.61
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
类型(室内/室外):室外用
材质基材:铝箔
粘合剂:丙烯酸
磨粒:碳化硅、氧化铝
基材:铝箔
粘合剂:丙烯酸
磨粒:碳化硅、氧化铝
基材:铝箔
粘合剂:丙烯酸
磨粒:碳化硅、氧化铝
基材:铝箔
粘合剂:丙烯酸类
磨粒:碳化硅、氧化铝
质量500g500g500g500g
 
型号NSP150610 5PRNSP150610 5P-WNSP150610 5P-Y
规格粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
抗拉强度:147N/25mm
颜色:红色
宽度(mm):150
长度(m):0.61
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
类型(室内/室外):室外用
粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
抗拉强度:147N/25mm
颜色:白色
宽度(mm):150
长度(m):0.61
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
类型(室内/室外):室外用
粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:60N/10mm
抗拉强度:147N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):150
长度(m):0.61
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
类型(室内/室外):室外用
材质基材:铝箔
粘合剂:丙烯酸
磨粒:碳化硅、氧化铝
基材:铝箔
粘合剂:丙烯酸
磨粒:碳化硅、氧化铝
基材:铝箔
粘合剂:丙烯酸
磨粒:碳化硅、氧化铝
质量500g500g500g
使用示例

基本信息

宽度(mm) 150 长度(m) 0.61
厚度(mm) 0.8 重量(g) 500
粘合力 8N/10mm、20N/25mm 抗拉强度 60N/10mm、147N/25mm
磨粒 碳化硅、氧化铝 切断方式 需使用刀具
特点 铝箔 基材 丙烯酸
粘合剂 屋外用 内部容量 5件
型号
NSP150610 5P-BK
NSP150610 5P-E
NSP150610 5P-GN
NSP150610 5P-GY
NSP150610 5P-W
NSP150610 5P-Y
NSP150610 5PR
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
颜色 颜色详细 内部容量

321.45起

5个装

4天 黑色系 黑色 5件

332.72起

5个装

4天 红色系 深红色 5件

332.72起

5个装

4天 绿色系 绿色 5件

273.82起

5个装

4天 黑色系 灰色 5件

332.72起

5个装

4天 白色系 白色 5件

321.45起

5个装

4天 黄色系 黄色 5件

273.82起

5个装

4天 红色系 红色 5件

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空