(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 充电式冲击起子机DTD153SFJ
收藏
对比
细节
类似品

充电式冲击起子机DTD153SFJ

品牌:
牧田(MAKITA) [日本]
牧田(MAKITA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,829.97起
(

标准单价:

1,829.97起
)

单价(未税):

1,829.97起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
电压(V): 18
重量(g): 1500
螺丝拧紧能力(标准螺栓): M5 -M16
冲击数(ipm): 0-3600
最大输出功率(W): 280
最大扭矩(N·m): 170
电池规格: 3.0 Ah
螺丝拧紧能力(高强度螺栓螺栓): M5 -M14
回转数(rpm): 0-3400
充电式:
螺丝拧紧能力(机螺丝): M4 -M8
螺丝拧紧能力(粗螺纹长度)(mm): 22 -125
体积(mm): 长x宽x高:126 x 79 x 238

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
● 高性能的无刷马达
● DTD153SFJ:电池3.0 Ah(BL1830B),组合塑料携带箱
产品规格
工作量(使用BL1820B电池1块)将 Φ4x19mm 螺丝紧固至金属薄板X218Ga:约 490 pcs
最大输出功率280 W
能力机螺丝:M4 -M8 (5/32" - 5/16")
标准螺栓:M5 -M16 (3/16" - 5/8")
高强度螺栓: M5 -M14 (3/16" - 9/16")
粗螺纹(长度):22 -125mm (7/8" - 4-7/8")
冲击数(IPM)0 - 3,600
回转数 (RPM)0 - 3,400
最大扭矩170 N·m(1,500 in.lbs.)
振动等级13.0 m/s²
声压等级96 dB(A)
声功率107 dB(A)
体积(长x宽x高)126 x 79 x 238 mm
净重1.5 kg(3.3 lbs.)

基本信息

电压(V) 18 最大扭矩(N·m) 170
充电式 重量(g) 1500
电池规格 3.0 Ah 螺丝拧紧能力(机螺丝) M4 -M8
螺丝拧紧能力(标准螺栓) M5 -M16 螺丝拧紧能力(高强度螺栓螺栓) M5 -M14
螺丝拧紧能力(粗螺纹长度)(mm) 22 -125 冲击数(ipm) 0-3600
回转数(rpm) 0-3400 体积(mm) 长x宽x高:126 x 79 x 238
最大输出功率(W) 280
型号
DTD153SFJ
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,829.97起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空