(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
质量 (g) :
适用粘辊 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
4天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
4天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | BSC-84310 | BSC-84320 | BSC-84330 |
规格 | 兼容粘性滚筒:BSC-84210B、BSC-84210W | 兼容粘性滚筒:BSC-84220B、BSC-84220W | 兼容粘性滚筒:BSC-84230B、BSC-84230W |
材质 | 手柄:聚丙烯(PP) 轴:钢 | 手柄:聚丙烯(PP) 轴:钢 | 手柄:聚丙烯(PP) 轴:钢 |
质量 | 160g | 190g | 210g |
材质 | 手柄:聚丙烯 (PP)、辊轴:钢 | 类型 | 粘辊手柄 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空