(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

日本造纸CRECIA TechnoWipe 擦拭布 LR50-M8 PL(3,000个装)

NIPPON PAPER CRECIA [日本]
NIPPON PAPER CRECIA [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 日本造纸CRECIA  TechnoWipe 擦拭布 LR50-M8 PL
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余1项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

63421
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 1个备选型号

    63421

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・适用于洁净区的擦拭布,几乎不产生灰尘。
・柔软且具有高效的擦拭性能。
・具有高吸水率和湿强度。
・使用可生物降解的原材料(原棉)。
・无纺布材料是无塑料材料(包装使用PE)。
・莱赛尔和人造丝均以木材为主要原料,环境负荷小。
・不使用石油基合成纤维,不易受热影响。
・适用于电子工厂、制药工厂、镜片工厂、化妆品工厂、一般工厂、印刷工厂、维护、实验室研究、学校、食品工厂等洁净区的擦拭作业。
产品规格
型号63421
规格普通型
8层折叠
颜色:白色
单张尺寸(mm):235 x 320
箱内数量(件 x 袋):50 x 60
材质莱赛尔纤维+人造丝
质量7.2kg

基本信息

产品类型 擦拭布 单张尺寸(mm) 235 x 320
颜色 白色 数量 50件×60袋
类型 普通8层折叠型 材质 莱赛尔纤维+人造丝
质量 7.2kg
型号
63421
型号包装数量数量折扣一般
发货日

3,000个装

4天

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空