(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

GUARDNER BELLCLEAN擦拭布 D

GUARDNER[日本]
GUARDNER[日本]
暂无评价
查看360°图
  • GUARDNER BELLCLEAN擦拭布 D
  • GUARDNER BELLCLEAN擦拭布 D
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余6项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
单张尺寸 (mm) :
质量 :
尺寸 :
耐热性 :
容量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

单张尺寸 (mm) :

125×85
230×230
查看全部(2)

质量 :

85g
90g
94g
查看全部(3)

尺寸 :

厚度:1mm
厚度:35mm
查看全部(2)

耐热性 :

湿热60℃以下
查看全部(1)

容量 :

1个×75袋
10张×40袋
查看全部(2)

类型 :

D
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
6天以内
15天以内
19天以内

型号:

  • 3个备选型号

    D1

    D2

    D3

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・由于采用微细气孔的海绵,吸水性好,不会损伤擦拭对象的表面。
・D1为干用型,吸水后可湿用;D3为湿用型,是易于使用的块状类型。
・适用于无尘室。
产品规格
型号D1D2D3
规格干式类型
平均孔径80μm
孔隙率88%
耐热/湿热:60℃以下
单张尺寸(mm):230 x 230
盒内数量:400 件
装箱数量(张 x 袋):10 x 40
箱数:40袋/箱
包装形式:10片/袋
厚度(mm):1
干式类型
平均孔径80μm
孔隙率88%
湿式类型
平均孔径80μm
孔隙率88%
耐热/湿热:60℃以下
单张尺寸(mm):125 x 85
盒内数量:75 件
装箱数量(张 x 袋):1 x 75
箱数:75袋/箱
包装形式:1片/袋
厚度(mm):35
材质聚乙烯醇海绵聚乙烯醇海绵聚乙烯醇海绵
质量90g94g85g

基本信息

产品类型 擦拭布 颜色 白色
平均孔径 80μm 孔隙率 88%
材质 聚乙烯醇海绵
型号
D1
D2
D3
型号数量折扣一般
发货日
单张尺寸
(mm)
质量 尺寸 耐热性 规格 容量
6天 230×230 90g 厚度:1mm 湿热60℃以下 干式 10张×40袋
19天 - 94g - - 干式 -
15天 125×85 85g 厚度:35mm 湿热60℃以下 湿式 1个×75袋

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空