(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

TORAYSEE MC擦拭布

東レ
東レ
暂无评价
查看360°图
  • TORAYSEE MC擦拭布
  • TORAYSEE MC擦拭布
  • TORAYSEE MC擦拭布
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余7项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
纸张尺寸 (mm) :
颜色 :
ISO 等级 :
颜色详细 :
质量 :
容量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

纸张尺寸 (mm) :

240×240×0.16
320×320×0.16
查看全部(2)

颜色 :

白色
其它
查看全部(2)

ISO 等级 :

5(Fed/STD等级101相当)
5(Fed/STD等级103相当)
5(Fed/STD等级104相当)
查看全部(3)

颜色详细 :

蓝色
查看全部(1)

质量 :

45g
60g
查看全部(2)

容量 :

10张×10袋
查看全部(1)

类型 :

MC2424H
MC3232H
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 3个备选型号

    MC2424H-G20-10P

    MC3232H-G9-10P

    MC3232H-G20-10P

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・直径2微米的超细纤维能够迅速去除污垢,表现出优异的擦拭性能。
・由100%长纤维制成的织物结构,纤维起毛和自发尘少。
・用于擦拭油膜污垢等。
产品规格
型号MC1919H-G9-10PMC2424H-G9-10PMC2424H-G20-10P
规格纸张尺寸(mm):190×190
盒内数量:10 件
箱内数量(张 x 袋):10  x 10 
每箱数量:10袋
是否有洁净包装: 否
垂直(mm):190
宽度(mm):190
厚度(mm):0.16
颜色: 白色
纸张尺寸(mm):240 x 240
盒内数量:10 件
箱内数量(张 x 袋):10  x 10 
每箱数量:10袋
是否有洁净包装: 否
垂直(mm):240
宽度(mm):240
厚度(mm):0.16
颜色: 白色
相当于 ISO 5 级(Fed/STD 103 级)
纸张尺寸(mm):240 x 240
盒内数量:10 件
箱内数量(张 x 袋):10  x 10 
每箱数量:10袋
是否有洁净包装: 否
垂直(mm):240
宽度(mm):240
厚度(mm):0.16
颜色: 蓝色
材质材质: 涤纶超细纤维
组织: 织物
材质: 涤纶超细纤维
组织: 织物
材质: 涤纶超细纤维
组织: 织物
质量30g45g45g
 
型号MC3232H-G20-10PMC3232H-G9-10P
规格相当于 ISO 5 级(Fed/STD 104 级)
板材尺寸(mm):320 x 320
盒内数量:10 件
箱内数量(张 x 袋):10  x 10 
每箱数量:10袋
带或不带清洁包装: 否
垂直(mm):320
宽度(mm):320
厚度(mm):0.16
颜色: 蓝色
相当于 ISO 5 级(Fed/STD 101 级)
板材尺寸(mm):320 x 320
盒内数量:10 件
箱内数量(张 x 袋):10  x 10 
每箱数量:10袋
带或不带清洁包装: 否
垂直(mm):320
宽度(mm):320
厚度(mm):0.16
颜色: 白色
材质材质: 涤纶超细纤维
组织: 织物
材质: 涤纶超细纤维
组织: 织物
质量60g60g

基本信息

产品类型 擦拭布 注意事项 不是洁净包装
特点 织物 详细材质 涤纶超细纤维
容量 10张×10袋
型号
MC2424H-G20-10P
MC3232H-G9-10P
MC3232H-G20-10P
型号包装数量数量折扣一般
发货日
纸张尺寸
(mm)
颜色 ISO 等级 颜色详细 质量 容量

10个装

4天 240×240×0.16 其它 5(Fed/STD等级103相当) 蓝色 45g 10张×10袋

10个装

4天 320×320×0.16 白色 5(Fed/STD等级101相当) - 60g 10张×10袋

10个装

4天 320×320×0.16 其它 5(Fed/STD等级104相当) 蓝色 60g 10张×10袋

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空