(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

中山 无尘室用笔记本 骑马钉式

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价
查看360°图
  • 中山 无尘室用笔记本 骑马钉式
  • 中山 无尘室用笔记本 骑马钉式
  • 中山 无尘室用笔记本 骑马钉式
  • 中山 无尘室用笔记本 骑马钉式
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余6项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
规格 :
宽度 (mm) :
高度 (mm) :
质量 :
颜色 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

规格 :

A4、骑马钉式
A5、骑马钉式
查看全部(2)

宽度 (mm) :

148
210
查看全部(2)

高度 (mm) :

210
297
查看全部(2)

质量 :

20g
94g
查看全部(2)

颜色 :

绿色
黄色
查看全部(2)

类型 :

TCN
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 2个备选型号

    TCN-A4

    TCN-A5

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥69.57)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥69.57

)

数量折扣:

- -

标准单价:

69.57起

单价(未税):

69.57起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

69.57起

单价(未税):

69.57起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・100%可分解的树脂浸渍型无尘纸。
・使用低钠墨水印刷横线,因此可以立即在洁净室中使用。
・每本书都经过双重洁净包装。
・作为洁净室用笔记本。
产品规格
型号TCN-A4TCN-A5
规格洁净包装规格
张数/册数:30张
定量:80g/m2
骑马订
标准:A4
颜色: 绿色
类型:6mm横线
尺寸(mm):210×297
洁净包装规格
张数/册数:30张
定量:80g/m2
骑马订
标准:A5
颜色: 黄色
类型:6mm横线
尺寸(mm):148×210
材质无尘纸基无尘纸基
质量94g20g

基本信息

产品类型 笔记本 材质 无尘纸基
类型 6mm横线 注意事项 有洁净包装
密度(g/m²) 80 内容量 30页一本
型号
TCN-A4
TCN-A5
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格 宽度
(mm)
高度
(mm)
质量 颜色

98.41起

4天 A4、骑马钉式 210 297 94g 绿色

69.57起

4天 A5、骑马钉式 148 210 20g 黄色

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空