(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 摩力克 通用型塑料润滑剂,Molykote EM-10L,1KG/罐
收藏
对比
细节
类似品

摩力克 通用型塑料润滑剂,Molykote EM-10L,1KG/罐

品牌:
摩力克(MOLYKOTE) [美国]
摩力克(MOLYKOTE) [美国]
暂无评价

单价(未税):

587.77起
(

标准单价:

587.77起
)

单价(未税):

587.77起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色: 深灰
工作温度(℃): -70~200

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
适用塑料/塑料,塑料/金属和橡胶/金属材料、干燥设备组合的高性能,
适用于中等至较大载荷,低速和中速场和的润滑点的润滑延长润滑周期,
高承载能力,能抵受高温及低温,白色半透明油脂状。
不会因膨胀而引起微动磨损,也不改变强度性能,很少或不会造成应力裂纹,
拥有良好的润滑性能,低析油低扩散性能,良好的降低噪音性能。


1.接触性能:电气接点附近不必担心有不良的接触
2.对塑料品有亲和性:几乎对所有塑料品都没有不良影响
3.耐久性:可长期使用润滑不会恶劣化,可使各种机械性能的信赖度得到提高,延长机器寿命
4.安全性:在正常的条件下,对人体几乎没有影响
5.可使用与塑料品-塑料品、塑料品-金属、金属-金属之各组合从轻负荷到重负荷都可得到良好的润滑性
6.使用温度范围:在广泛的温度范围内都显示出安定的润滑性
7.扩散性:可使用于不喜欢油脂污染的地方

基本信息

颜色 深灰 工作温度(℃) -70~200
型号
MLK-EM10L-1KG
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

587.77起

60天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空