(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
宽度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
6天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
6天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | GA-460X1220 | GA-460X1520 | GA-460X1820 | GA-460X610 | GA-460X910 |
规格 | 宽度(mm):1220 深度(mm):460 灰色 | 宽度(mm):1520 深度(mm):460 灰色 | 宽度(mm):1820 深度(mm):460 灰色 | 宽度(mm):610 深度(mm):460 灰色 | 宽度(mm):910 深度(mm):460 灰色 |
材质 | 钢 粉末涂层 | 钢 粉末涂层 | 钢 粉末涂层 | 钢 粉末涂层 | 钢 粉末涂层 |
质量 | 1.9kg | 2.1kg | 2.3kg | 1.3kg | 1.6kg |
注意事项 | 专为Canyon产品使用。 |
产品类型 | 关联用品 | 纵深(mm) | 460 |
详细材质 | 钢 | 颜色 | 灰色 |
型号 |
---|
GA-460X1220 |
GA-460X1520 |
GA-460X1820 |
GA-460X610 |
GA-460X910 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 质量 |
---|---|---|---|---|
6天 | 1220 | 1.9kg | ||
6天 | 1520 | 2.1kg | ||
6天 | 1820 | 2.3kg | ||
6天 | 610 | 1.3kg | ||
6天 | 910 | 1.6kg |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空