(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
宽度 (mm) :
纵深 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
6天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
6天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 最大载重量(kg/台) | 棚板调节间距(mm) | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 类型 | 质量(kg) |
W8-SA | 200 | 25 | 610 | 460 | 960 | 组装型 | 18 |
W8-SB | 200 | 25 | 760 | 460 | 960 | 组装型 | 20.5 |
W8-SC | 200 | 25 | 910 | 460 | 960 | 组装型 | 23 |
W8-SD | 200 | 25 | 1070 | 460 | 960 | 组装型 | 25.5 |
W8-SE | 200 | 25 | 610 | 610 | 960 | 组装型 | 21.5 |
W8-SF | 200 | 25 | 760 | 610 | 960 | 组装型 | 24.5 |
W8-SG | 200 | 25 | 910 | 610 | 960 | 组装型 | 27.5 |
W8-SH | 200 | 25 | 1070 | 610 | 960 | 组装型 | 31 |
产品类型 | 平板手推车・搬运 | 高度(mm) | 960 |
详细材质 | 主体:不锈钢(SUS304)、脚轮金属件:钢、脚轮:橡胶轮 | 允许负荷 | 200kg/台 |
脚轮直径(mm) | 100 | 脚轮类型 | 万向式×2、万向式附制动器×2 |
棚板调整间距(mm) | 25 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空