(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

TRUSCO 高工作台(SUS304) 带轮

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价
查看360°图
  • TRUSCO 高工作台(SUS304) 带轮
  • TRUSCO 高工作台(SUS304) 带轮
  • TRUSCO 高工作台(SUS304) 带轮
  • TRUSCO 高工作台(SUS304) 带轮
  • TRUSCO 高工作台(SUS304) 带轮
  • TRUSCO 高工作台(SUS304) 带轮
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
材质 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

材质 :

主体:不锈钢(SUS304)、脚轮金属件:不锈钢、车轮:聚氨酯
主体:不锈钢(SUS304)、脚轮金属件:钢、车轮:弹性体
查看全部(2)

类型 :

HWT
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
19天以内

型号:

  • 2个备选型号

    HWT-SU3

    HWT-SU3EL

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

19

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

19

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・站立式工作台,适用于轻型工作。
・移动式设计使其可以在各种情况下随处使用。
・用于研究设施、无尘室、食品工厂等。
产品规格
型号HWT-SU3HWT-SU3EL
规格最大装载量(kg/台):16
同等装载量(kg/段):上层:5,书夹:1,下层:10
宽度(mm):492
深度(mm):440
高度(mm):1066
工作台尺寸(mm)宽x深:440x380
脚轮(mm):带不锈钢配件Φ75聚氨酯轮(万向轮和带刹车轮各2个)
最大装载量(kg/台):16
同等装载量(kg/段):上层:5,书夹:1,下层:10
宽度(mm):492
深度(mm):440
高度(mm):1066
工作台尺寸(mm)宽x深:440x380
脚轮(mm):带钢制配件Φ75弹性轮(万向轮和带刹车轮各2个)
材质主体:不锈钢(SUS304)
脚轮配件:不锈钢
车轮:聚氨酯
主体:不锈钢(SUS304)
脚轮配件:钢
车轮:弹性体
质量13.5kg13.5kg

基本信息

产品类型 工作台 宽度(mm) 492
纵深(mm) 440 高度(mm) 1066
桌子尺寸(mm) 440×380(宽×进深) 脚轮直径(mm) 75
脚轮类型 万向轮×2、带刹车轮×2 允许负载 16kg/台、上层:5kg、书夹:1kg、下层:10kg
质量(g) 13500
型号
HWT-SU3
HWT-SU3EL
型号数量折扣一般
发货日
材质
19天 主体:不锈钢(SUS304)、脚轮金属件:不锈钢、车轮:聚氨酯
19天 主体:不锈钢(SUS304)、脚轮金属件:钢、车轮:弹性体

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空