(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

Canyon 手推车 网状台面

キャニオン
キャニオン
暂无评价
查看360°图
  • Canyon 手推车 网状台面
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
宽度 (mm) :
纵深 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

宽度 (mm) :

760
910
查看全部(2)

纵深 (mm) :

460
610
查看全部(2)

类型 :

RWA-S460
RWA-S610
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
6天以内
15天以内

型号:

  • 4个备选型号

    RWA-S4607

    RWA-S4609

    RWA-S6107

    RWA-S6109

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・架子框架直立部分,可防止货物掉落。
・出色的耐腐蚀性和耐化学性使其非常适合在清洁环境中使用。
・脚轮:2个万向轮,2个带制动器。
产品规格
型号RWA-S4607RWA-S4609RWA-S6107RWA-S6109
规格棚板调节间距(mm):25
宽度(mm):760
深度(mm):460
高度(mm):960
脚轮直径:φ100
层数(层):3
棚板调节间距(mm): 25
宽度(mm):910
深度(mm):460
高度(mm):960
脚轮直径:φ100
层数(层):3
棚板调节间距(mm): 25
宽度(mm):760
深度(mm):610
高度(mm):960
脚轮直径:φ100
层数(层):3
棚板调节间距(mm): 25
宽度(mm):910
深度(mm):610
高度(mm):960
脚轮直径:φ100
层数(层):3
材质主体:不锈钢(SUS304)
脚轮:橡胶轮
主体:不锈钢(SUS304)
脚轮:橡胶轮
主体:不锈钢(SUS304)
脚轮:橡胶轮
主体:不锈钢(SUS304)
脚轮:橡胶轮
质量16kg18kg19kg21kg

基本信息

产品类型 平板手推车・搬运 高度(mm) 960
详细材质 主体:不锈钢(SUS304)、脚轮:橡胶轮 样式 层数:3层
脚轮直径(mm) 100 脚轮类型 万向式×2、万向式附制动器×2
棚板调整间距(mm) 25
型号
RWA-S4607
RWA-S4609
RWA-S6107
RWA-S6109
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
纵深
(mm)
质量
6天 760 460 16kg
15天 910 460 18kg
15天 760 610 19kg
15天 910 610 21kg

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空