(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
宽度 (mm) :
纵深 (mm) :
高度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
7天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
7天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 允许负载 (kg) | 车轮直径 | 安装高度 (mm) | 适用货架尺寸(正面x深度) (mm) | 主体框架 | 脚轮 | 质量 (kg) |
SDO460X610 | 330 | φ100 | 139 | 610 x 460 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 9.6 |
SDO460X760 | 330 | φ100 | 139 | 760 x 460 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 10.3 |
SDO460X910 | 330 | φ100 | 139 | 910 x 460 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 10.9 |
SDO460X1070 | 330 | φ100 | 139 | 1070 x 460 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 11.5 |
SDO460X1220 | 400 | φ125 | 175 | 1220 x 460 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 14 |
SDO460X1520 | 400 | φ125 | 175 | 1520 x 460 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 15.5 |
SDO460X1820 | 400 | φ125 | 175 | 1820 x 460 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 17 |
SDO610X610 | 330 | φ100 | 139 | 610 x 610 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 10.8 |
SDO610X760 | 330 | φ100 | 139 | 760 x 610 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 11.4 |
SDO610X910 | 330 | φ100 | 139 | 910 x 610 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 12 |
SDO610X1070 | 330 | φ100 | 139 | 1070 x 610 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 12.6 |
SDO610X1220 | 400 | φ125 | 175 | 1220 x 610 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 15.1 |
SDO610X1520 | 400 | φ125 | 175 | 1520 x 610 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 17.2 |
SDO610X1820 | 400 | φ125 | 175 | 1820 x 610 | 不锈钢(SUS304) | 橡胶轮 | 19.5 |
产品类型 | 平板手推车・搬运 | 详细材质 | 主体框:不锈钢(SUS304)、脚轮:橡胶轮,钢制配件 |
型号 |
---|
SDO460X1070 |
SDO460X1220 |
SDO460X1520 |
SDO460X1820 |
SDO460X610 |
SDO460X760 |
SDO460X910 |
SDO610X1070 |
SDO610X1220 |
SDO610X1520 |
SDO610X1820 |
SDO610X610 |
SDO610X760 |
SDO610X910 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 纵深 (mm) | 高度 (mm) | 质量 | 允许负荷 | 脚轮直径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天 | 1070 | 460 | 139 | 11.5kg | 约330kg | 100 | ||
7天 | 1220 | 460 | 175 | 14kg | 约400kg | 125 | ||
7天 | 1520 | 460 | 175 | 15.5kg | 约400kg | 125 | ||
7天 | 1820 | 460 | 175 | 17kg | 约400kg | 125 | ||
7天 | 610 | 460 | 139 | 9.6kg | 约330kg | 100 | ||
7天 | 760 | 460 | 139 | 10.3kg | 约330kg | 100 | ||
7天 | 910 | 460 | 139 | 10.9kg | 约330kg | 100 | ||
7天 | 1070 | 610 | 139 | 12.6kg | 约330kg | 100 | ||
7天 | 1220 | 610 | 175 | 15.1kg | 约400kg | 125 | ||
7天 | 1520 | 610 | 175 | 17.2kg | 约400kg | 125 | ||
7天 | 1820 | 610 | 175 | 19.5kg | 约400kg | 125 | ||
7天 | 610 | 610 | 139 | 10.8kg | 约330kg | 100 | ||
7天 | 760 | 610 | 139 | 11.4kg | 约330kg | 100 | ||
7天 | 910 | 610 | 139 | 12kg | 约330kg | 100 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空