(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

AS AP丁腈指套

AS
AS
暂无评价
查看360°图
  • AS AP丁腈指套
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
内径 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

S
M
查看全部(2)

内径 :

15mm
18mm
查看全部(2)

类型 :

2-2136
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
4天以内
20天以内

型号:

  • 2个备选型号

    2-2136-01

    2-2136-02

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・无氯、无硫的无粉指套。
・未经过氯处理,因此不会腐蚀贵金属等。
・采用无硫工艺,不会因硫而腐蚀贵金属。
・柔软贴合手指。
产品规格
型号2-2136-012-2136-02
规格材质:NBR(丁腈橡胶)
全面压花加工
型号:EX15
数量:1袋(1000件)
尺寸:S
内径(mm):Φ15
长度(mm):50
厚度(mm):约0.13
表面电阻(Ω):1010~11/sq.
材质:NBR(丁腈橡胶)
全面压花加工
型号:EX18
数量:1袋(1000件)
尺寸:M
内径(mm):Φ18
长度(mm):50
厚度(mm):约0.13
表面电阻(Ω):1010~11/sq.

基本信息

使用用途 手指套 长度 50mm
厚度 约0.13mm 表面电阻值(Ω) 1010~11/sq
材质 NBR(丁腈橡胶) 压花加工 全面压花加工
型号
2-2136-01
2-2136-02
型号数量折扣一般
发货日
尺寸 内径
4天 S 15mm
20天 M 18mm

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空