(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

JTX 指套 环形 盒装

JTX
JTX
暂无评价
查看360°图
  • JTX 指套 环形 盒装
  • JTX 指套 环形 盒装
  • JTX 指套 环形 盒装
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余5项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
尺寸 :
内径 (mm) :
长度 (mm) :
数量 (个) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

尺寸 :

S
M
L
查看全部(3)

内径 (mm) :

12
14
16
查看全部(3)

长度 (mm) :

14
16
查看全部(2)

数量 (个) :

25
查看全部(1)

类型 :

B2□□J
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
3天以内
11天以内

型号:

  • 3个备选型号

    B248J-S25

    B249J-M25

    B250J-L25

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・可以轻松翻动纸张。
・紧密贴合。
产品规格
型号B248J-S25B249J-M25B250J-L25
规格1盒数量:25个(5个×5袋)
颜色: 粉色15个、蓝色10个
内径(mm):12
长度(mm):14
尺寸:S
1盒数量:25个(5个×5袋)
颜色: 粉色15个、蓝色10个
内径(mm):14
长度(mm):14
尺寸:M
1盒数量:25个(5个×5袋)
颜色: 粉色15个、蓝色10个
内径(mm):16
长度(mm):16
尺寸:L
材质硅胶硅胶硅胶
质量70g21000g16100g

基本信息

产品类型 防滑型 使用用途 手指套
颜色 粉色、蓝色 套件 粉色×15、蓝色×10
形状 环形 材质 硅胶
数量(个) 25
型号
B248J-S25
B249J-M25
B250J-L25
型号包装数量数量折扣一般
发货日
尺寸 内径
(mm)
长度
(mm)
数量
(个)

25个装

3天 S 12 14 25

25个装

11天 M 14 14 25

25个装

11天 L 16 16 25

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空